Straight reamer for 1/50 tapered hole processing (HSS).
[Features]
· Morse taper shank has been adopted for machinery.
[Applications]
· Ideal for finish machining of 1/50 taper pin holes.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | a (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 63 | 3 | 4.16 | 6 | 140.5 | 0.5 | MT1 | 5 | ||
101.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 75 | 4 | 5.4 | 6 | 152.5 | 0.5 | MT1 | 5 | ||
83.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 87 | 5 | 6.64 | 6 | 165 | 1 | MT1 | 5 | ||
87.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 99 | 6 | 7.88 | 6 | 180 | 1 | MT1 | 5 | ||
94.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 119 | 7 | 9.28 | 6 | 200 | 1 | MT1 | 5 | ||
83.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 141 | 8 | 10.72 | 6 | 222 | 1 | MT1 | 5 | ||
92.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 163 | 9 | 12.16 | 8 | 245 | 1 | MT1 | 5 | ||
98.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 163 | 10 | 13.16 | 8 | 245 | 1 | MT1 | 5 | ||
136.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 194 | 11 | 14.74 | 8 | 295 | 1 | MT2 | 7 | ||
164.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 194 | 12 | 15.74 | 8 | 295 | 1 | MT2 | 7 | ||
178.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 194 | 13 | 16.74 | 8 | 295 | 1 | MT2 | 7 | ||
228.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 234 | 14 | 18.52 | 8 | 335 | 1.5 | MT2 | 8 | ||
273.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 234 | 15 | 19.52 | 8 | 335 | 1.5 | MT2 | 8 | ||
308.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 234 | 16 | 20.52 | 8 | 335 | 1.5 | MT2 | 8 | ||
337.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 270 | 17 | 22.2 | 8 | 370 | 1.5 | MT2 | 10 | ||
355.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 270 | 18 | 23.2 | 8 | 370 | 1.5 | MT2 | 10 | ||
383.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 270 | 19 | 24.2 | 8 | 370 | 1.5 | MT2 | 10 | ||
423.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 270 | 20 | 25.2 | 8 | 370 | 1.5 | MT2 | 10 | ||
500.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 310 | 21 | 26.94 | 10 | 430 | 1.5 | MT3 | 13 | ||
565.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 310 | 22 | 27.94 | 10 | 430 | 1.5 | MT3 | 13 | ||
618.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 310 | 23 | 28.94 | 10 | 430 | 1.5 | MT3 | 13 | ||
668.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 310 | 24 | 29.94 | 10 | 430 | 1.5 | MT3 | 13 | ||
682.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 310 | 25 | 30.94 | 10 | 430 | 1.5 | MT3 | 13 | ||
773.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 318 | 26 | 32.06 | 10 | 445 | 1.5 | MT3 | 15 | ||
865.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 318 | 28 | 34.06 | 10 | 445 | 1.5 | MT3 | 15 | ||
977.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 318 | 30 | 36.06 | 10 | 445 | 1.5 | MT3 | 15 | ||
1,191.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 335 | 31 | 37.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,191.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 335 | 32 | 38.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,398.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 335 | 33 | 39.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,398.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 335 | 34 | 40.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,398.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 335 | 35 | 41.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,551.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 335 | 36 | 42.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,717.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 335 | 38 | 44.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,717.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 335 | 40 | 46.3 | 12 | 500 | 2 | MT4 | 20 | ||
1,736.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 351 | 42 | 48.52 | 14 | 525 | 2 | MT4 | 25 |
Loading...
Shank Type | Kegelgewinde | work material | Stahl allgemein / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | Both square | 1/50 |
blade shape | Right blade straight | Diameter tolerance(mm) | -0.05~+0.05 | Tool Material Type | High-speed steel |
Center | 60° Concave |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.