Spiral reamer for 1/10 tapered hole (HSS).
[Features]
· Morse taper shank has been adopted for machinery.
· Adoption of a twisted blade allows appropriate disposal of chips.
[Applications]
· Ideal for machining receiving holes for 1/10 taper shafts.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
SPTR-F13 |
SPTR-F16 |
SPTR-F20 |
SPTR-F22 |
SPTR-F27 |
SPTR-F30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 10.5 | 16 | 6 | 150 | 1 | MT2 | ||
235.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 13.5 | 19 | 8 | 150 | 1 | MT2 | ||
305.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 70 | 17 | 23.5 | 8 | 184 | 1.5 | MT3 | ||
345.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 70 | 19.2 | 25.7 | 8 | 184 | 1.5 | MT3 | ||
599.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 85 | 23.5 | 31.5 | 10 | 202 | 1.5 | MT3 | ||
821.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 25 | 34.5 | 10 | 244 | 1.5 | MT4 |
Loading...
Shank Type | Kegelgewinde | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | N/A | Both square | 1/10 |
blade shape | Right blade left torsion | Torsional Angle | 12° | Diameter tolerance(mm) | -0.05~+0.05 |
Tool Material Type | High-speed steel | Center | 60° Concave |
FPTOOLS
Standardpreis 27.31 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 23.79 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
GUHRING
Standardpreis 33.05 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
EIKOSHA
Standardpreis 38.85 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OKAZAKI SEIKO
Standardpreis 56.76 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 25.16 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.