Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | Effective Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 8 | 60 | 4 | 1 | 8 | ||
125.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 8 | 60 | 6 | 1 | 8 | ||
125.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 8 | 60 | 6 | 1.2 | 8 | ||
125.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 8 | 60 | 6 | 1.4 | 8 | ||
118.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 8 | 60 | 6 | 1.6 | 8 | ||
118.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 8 | 60 | 6 | 1.8 | 8 | ||
100.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 8 | 60 | 4 | 1.5 | 8 | ||
118.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 8 | 60 | 6 | 1.5 | 8 | ||
91.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 15 | 90 | 4 | 2 | 15 | ||
109.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 | 15 | 90 | 6 | 2 | 15 | ||
109.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.1 | 15 | 90 | 6 | 2.2 | 15 | ||
109.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 15 | 90 | 6 | 2.4 | 15 | ||
102.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 15 | 90 | 6 | 2.6 | 15 | ||
102.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 15 | 90 | 6 | 2.8 | 15 | ||
107.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 20 | 90 | 4 | 3 | 20 | ||
91.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 20 | 90 | 6 | 3 | 20 | ||
91.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 20 | 90 | 6 | 3.2 | 20 | ||
91.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 20 | 90 | 6 | 3.4 | 20 | ||
91.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 20 | 100 | 6 | 3.6 | 20 | ||
91.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 20 | 100 | 6 | 3.8 | 20 | ||
91.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 15 | 90 | 4 | 2.5 | 15 | ||
102.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 15 | 90 | 6 | 2.5 | 15 | ||
115.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.75 | 20 | 100 | 4 | 3.5 | 20 | ||
91.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.75 | 20 | 100 | 6 | 3.5 | 20 | ||
107.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 20 | 100 | 4 | 4 | 20 | ||
91.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 20 | 100 | 6 | 4 | 20 | ||
104.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 100 | 6 | 5 | 30 | ||
91.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.25 | 30 | 100 | 6 | 4.5 | 30 | ||
104.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.75 | 30 | 100 | 6 | 5.5 | 30 | ||
104.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 100 | 6 | 6 | 30 | ||
128.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 40 | 120 | 6 | 7 | 40 | ||
118.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.25 | 40 | 120 | 6 | 6.5 | 40 | ||
141.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.75 | 40 | 120 | 6 | 7.5 | 40 | ||
150.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 40 | 120 | 8 | 8 | 40 | ||
178.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 40 | 120 | 8 | 9 | 40 | ||
162.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.25 | 40 | 120 | 8 | 8.5 | 40 | ||
191.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.75 | 40 | 120 | 8 | 9.5 | 40 | ||
210.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | 120 | 10 | 10 | 40 | ||
223.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 50 | 120 | 10 | 11 | 50 | ||
216.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.25 | 50 | 120 | 10 | 10.5 | 50 | ||
241.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.75 | 50 | 120 | 10 | 11.5 | 50 | ||
285.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 120 | 12 | 12 | 50 | ||
354.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 60 | 150 | 12 | 13 | 60 | ||
332.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.25 | 60 | 150 | 12 | 12.5 | 60 | ||
371.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.75 | 60 | 150 | 12 | 13.5 | 60 | ||
393.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 60 | 150 | 12 | 14 | 60 | ||
425.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 60 | 150 | 12 | 15 | 60 | ||
409.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.25 | 60 | 150 | 12 | 14.5 | 60 | ||
435.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.75 | 60 | 150 | 12 | 15.5 | 60 | ||
439.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 60 | 150 | 16 | 16 | 60 | ||
488.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 60 | 150 | 16 | 17 | 60 | ||
469.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.25 | 60 | 150 | 16 | 16.5 | 60 | ||
508.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.75 | 60 | 150 | 16 | 17.5 | 60 | ||
574.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 60 | 150 | 16 | 18 | 60 | ||
610.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 60 | 150 | 16 | 19 | 60 | ||
611.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 150 | 20 | 20 | 60 | ||
855.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 60 | 150 | 20 | 21 | 60 | ||
716.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.25 | 60 | 150 | 20 | 20.5 | 60 | ||
907.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.75 | 60 | 150 | 20 | 21.5 | 60 | ||
932.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 60 | 150 | 20 | 22 | 60 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphit | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±0.02 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | With/Without Torsion | Available |
Torsional Angle | Right blade right torsion 30 | Blade diameter tolerance D | ±0.01 | Shank diameter tolerance d | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Effective Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften