Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 20 - 60 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.02 mm / [Radius] 2 - 12.5 mm / [Schneidentoleranz] ±0.01 mm
Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Radius-Schaftfräser von EIKOSHA durch ihre Vielseitigkeit. Durch die 20 bis 60 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien abgesichert. Mit einem Radius von 2 bis 12.5 mm und einer Toleranz von ±0.02 mm beim Radiusdurchmesser wird stets die erforderliche Präzision für Ihre Anwendungen gewährleistet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 20 | 70 | 6 | 4 | |
118.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 80 | 6 | 5 | |
118.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.25 | 30 | 80 | 6 | 4.5 | |
145.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.75 | 30 | 90 | 6 | 5.5 | |
145.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 90 | 6 | 6 | |
157.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 30 | 90 | 6 | 7 | |
152.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.25 | 30 | 90 | 6 | 6.5 | |
164.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.75 | 30 | 90 | 6 | 7.5 | |
204.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 40 | 100 | 8 | 8 | |
222.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 40 | 100 | 8 | 9 | |
214.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.25 | 40 | 100 | 8 | 8.5 | |
231.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.75 | 40 | 100 | 8 | 9.5 | |
283.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | 100 | 10 | 10 | |
307.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 40 | 100 | 10 | 11 | |
296.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.25 | 40 | 100 | 10 | 10.5 | |
317.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.75 | 40 | 100 | 10 | 11.5 | |
407.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 110 | 12 | 12 | |
458.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 50 | 110 | 12 | 13 | |
455.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.25 | 50 | 110 | 12 | 12.5 | |
484.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.75 | 50 | 110 | 12 | 13.5 | |
546.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 50 | 110 | 12 | 14 | |
592.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 50 | 110 | 12 | 15 | |
620.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 60 | 140 | 16 | 16 | |
655.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 60 | 140 | 16 | 17 | |
639.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.25 | 60 | 140 | 16 | 16.5 | |
672.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.75 | 60 | 140 | 16 | 17.5 | |
766.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 60 | 160 | 16 | 18 | |
824.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 60 | 160 | 16 | 19 | |
865.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 160 | 20 | 20 | |
947.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.5 | 60 | 160 | 20 | 21 | |
1,358.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.5 | 60 | 180 | 25 | 25 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphit | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±0.02 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | With/Without Torsion | Available |
Torsional Angle | Right blade right torsion 30 | Blade diameter tolerance D | ±0.01 | Shank diameter tolerance d | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften