Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 20 | 70 | 6 | 4 | |
158.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 80 | 6 | 5 | |
126.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.25 | 30 | 80 | 6 | 4.5 | |
159.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.75 | 30 | 90 | 6 | 5.5 | |
159.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 90 | 6 | 6 | |
174.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 30 | 90 | 6 | 7 | |
167.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.25 | 30 | 90 | 6 | 6.5 | |
182.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.75 | 30 | 90 | 6 | 7.5 | |
224.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 40 | 100 | 8 | 8 | |
245.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 40 | 100 | 8 | 9 | |
237.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.25 | 40 | 100 | 8 | 8.5 | |
255.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.75 | 40 | 100 | 8 | 9.5 | |
352.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | 100 | 10 | 10 | |
404.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 40 | 100 | 10 | 11 | |
379.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.25 | 40 | 100 | 10 | 10.5 | |
430.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.75 | 40 | 100 | 10 | 11.5 | |
447.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 110 | 12 | 12 | |
513.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 50 | 110 | 12 | 13 | |
498.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.25 | 50 | 110 | 12 | 12.5 | |
533.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.75 | 50 | 110 | 12 | 13.5 | |
591.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 50 | 110 | 12 | 14 | |
645.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 50 | 110 | 12 | 15 | |
687.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 60 | 140 | 16 | 16 | |
719.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 60 | 140 | 16 | 17 | |
701.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.25 | 60 | 140 | 16 | 16.5 | |
739.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.75 | 60 | 140 | 16 | 17.5 | |
810.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 60 | 160 | 16 | 18 | |
858.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 60 | 160 | 16 | 19 | |
959.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 160 | 20 | 20 | |
1,041.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.5 | 60 | 160 | 20 | 21 | |
1,499.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.5 | 60 | 180 | 25 | 25 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphit | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±0.02 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | With/Without Torsion | Available |
Torsional Angle | Right blade right torsion 30 | Blade diameter tolerance D | ±0.01 | Shank diameter tolerance d | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften