Hartmetall-Vollmaterial-Kegelfräser mit Luftrad

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AHTE4-0.5
AHTE4-1
AHTE4-1.5
AHTE4-2
AHTE4-2.5
AHTE4-3
AHTE4-5
AHTE4-7
AHTE5-0.5
AHTE5-1
AHTE5-1.5
AHTE5-2
AHTE5-2.5
AHTE5-3
AHTE5-5
AHTE5-7
AHTE6-0.5
AHTE6-1
AHTE6-1.5
AHTE6-2
AHTE6-2.5
AHTE6-3
AHTE6-5
AHTE6-7
AHTE8-0.5
AHTE8-1
AHTE8-1.5
AHTE8-2
AHTE8-2.5
AHTE8-3
AHTE8-5
AHTE8-7
AHTE10-0.5
AHTE10-1
AHTE10-1.5
AHTE10-2
AHTE10-2.5
AHTE10-3
AHTE10-5
AHTE10-7
AHTE12-0.5
AHTE12-1
AHTE12-1.5
AHTE12-2
AHTE12-2.5
AHTE12-3
AHTE12-5
AHTE12-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)

164.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.54256904.43

164.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14256904.87

164.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.54256905.3

164.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24256905.74

164.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.54256906.18

171.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34256906.62

210.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 54258908.37

264.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7425109010.13

177.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.553561005.61

177.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 153561006.22

177.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.553561006.83

188.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 253561007.44

207.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.553581008.05

217.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 353581008.66

327.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 55351010011.12

539.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 75351210013.59

251.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.563561006.61

251.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 163561007.22

251.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.563561007.83

264.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 263581008.44

272.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.563581009.05

298.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 363581009.66

431.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 56351210012.12

619.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 76351210014.59

327.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.584081008.69

327.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 184081009.39

377.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.58401010010.09

409.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 28401010010.79

422.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.58401010011.49

468.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38401210012.19

674.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 58401610014.99

764.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 78401610017.82

473.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.510501012010.87

473.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 110501212011.74

579.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.510501212012.61

678.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 210501212013.49

706.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.510501212014.36

723.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 310501212015.24

856.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 510501612018.74

1,129.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 710502012022.27

592.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.512501212012.87

593.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 112501212013.74

686.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.512501212014.61

768.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 212501212015.49

845.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.512501612016.36

882.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 312501612017.24

1,069.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 512502012020.74

1,340.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 712502012024.27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde work material Stahl allgemein / Aluminium / Kupfer / Graphit Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Torsional Angle Right Torsion 30 Small diameter tolerance (D1) -0.05~-0.01
Angle Tolerance (θ) ±5′ Shank diameter tolerance (d) h6

Technischer Support