Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (ℓ) (mm) | R Size (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large Diameter (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30' | 6 | 0.5 | 4 | 55 | 1.09 | ||
114.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚ | 6 | 0.5 | 4 | 55 | 1.19 | ||
114.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚30' | 6 | 0.5 | 4 | 55 | 1.28 | ||
114.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚ | 6 | 0.5 | 4 | 55 | 1.38 | ||
114.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚30' | 6 | 0.5 | 4 | 55 | 1.48 | ||
114.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3゚ | 6 | 0.5 | 4 | 55 | 1.57 | ||
114.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4゚ | 8 | 0.5 | 4 | 60 | 2.05 | ||
114.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5゚ | 8 | 0.5 | 4 | 60 | 2.31 | ||
125.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6゚ | 8 | 0.5 | 4 | 60 | 2.58 | ||
114.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7゚ | 8 | 0.5 | 4 | 60 | 2.84 | ||
150.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8゚ | 8 | 0.5 | 4 | 60 | 3.11 | ||
136.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10゚ | 8 | 0.5 | 4 | 60 | 3.66 | ||
102.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30' | 8 | 0.75 | 4 | 60 | 1.62 | ||
102.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚ | 8 | 0.75 | 4 | 60 | 1.75 | ||
102.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚30' | 8 | 0.75 | 4 | 60 | 1.88 | ||
102.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚ | 8 | 0.75 | 4 | 60 | 2 | ||
102.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚30' | 8 | 0.75 | 4 | 60 | 2.13 | ||
102.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3゚ | 8 | 0.75 | 4 | 60 | 2.26 | ||
102.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4゚ | 8 | 0.75 | 4 | 60 | 2.51 | ||
102.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5゚ | 8 | 0.75 | 4 | 60 | 2.77 | ||
125.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6゚ | 8 | 0.75 | 4 | 60 | 3.03 | ||
114.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7゚ | 8 | 0.75 | 4 | 60 | 3.29 | ||
150.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8゚ | 8 | 0.75 | 4 | 60 | 3.55 | ||
136.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10゚ | 8 | 0.75 | 4 | 60 | 4.07 | ||
88.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30' | 12 | 1 | 4 | 65 | 2.19 | ||
88.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚ | 12 | 1 | 4 | 65 | 2.38 | ||
88.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚30' | 12 | 1 | 4 | 65 | 2.57 | ||
88.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚ | 12 | 1 | 4 | 65 | 2.76 | ||
88.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚30' | 12 | 1 | 4 | 65 | 2.96 | ||
88.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3゚ | 12 | 1 | 4 | 65 | 3.15 | ||
108.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4゚ | 20 | 1 | 6 | 70 | 4.66 | ||
108.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5゚ | 20 | 1 | 6 | 70 | 5.33 | ||
137.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6゚ | 20 | 1 | 6 | 70 | 6 | ||
125.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7゚ | 20 | 1 | 6 | 70 | 6.68 | ||
163.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8゚ | 20 | 1 | 8 | 70 | 7.36 | ||
148.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10゚ | 20 | 1 | 8 | 70 | 8.73 | ||
108.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30' | 20 | 1.5 | 6 | 70 | 3.32 | ||
108.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚ | 20 | 1.5 | 6 | 70 | 3.64 | ||
108.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚30' | 20 | 1.5 | 6 | 70 | 3.96 | ||
108.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚ | 20 | 1.5 | 6 | 70 | 4.29 | ||
108.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚30' | 20 | 1.5 | 6 | 70 | 4.61 | ||
119.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3゚ | 25 | 1.5 | 6 | 80 | 5.46 | ||
119.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4゚ | 25 | 1.5 | 6 | 80 | 6.29 | ||
119.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5゚ | 25 | 1.5 | 6 | 80 | 7.12 | ||
163.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6゚ | 25 | 1.5 | 8 | 80 | 7.95 | ||
148.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7゚ | 25 | 1.5 | 8 | 80 | 8.79 | ||
188.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8゚ | 25 | 1.5 | 10 | 80 | 9.63 | ||
170.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10゚ | 25 | 1.5 | 10 | 80 | 11.33 | ||
102.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30' | 15 | 1.25 | 4 | 65 | 2.74 | ||
102.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚ | 15 | 1.25 | 4 | 65 | 2.98 | ||
102.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1゚30' | 15 | 1.25 | 6 | 65 | 3.22 | ||
102.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚ | 15 | 1.25 | 6 | 65 | 3.46 | ||
108.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2゚30' | 15 | 1.25 | 6 | 65 | 3.7 | ||
108.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3゚ | 15 | 1.25 | 6 | 65 | 3.94 | ||
108.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4゚ | 25 | 1.25 | 6 | 80 | 5.82 | ||
108.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5゚ | 25 | 1.25 | 6 | 80 | 6.66 | ||
150.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6゚ | 25 | 1.25 | 8 | 80 | 7.5 | ||
136.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7゚ | 25 | 1.25 | 8 | 80 | 8.35 | ||
175.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8゚ | 25 | 1.25 | 8 | 80 | 9.2 | ||
159.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10゚ | 25 | 1.25 | 10 | 80 | 10.91 |
Loading...
Type | Kegelrollenlager | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Graphit | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Torsional Angle | Right Torsion 30 | R Tolerance | ±0.02 |
Angle Tolerance (θ) | ±5′ | Shank diameter tolerance (d) | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (ℓ)(mm)
R Size(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Large Diameter(φ mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften