Hartmetall-Graphit-Vollmaterial-Schaftfräser 4 schneidig, lange Ausführung

Hartmetall-Graphit-Vollmaterial-Schaftfräser 4 schneidig, lange Ausführung
GEL4, rechter Schrägungswinkel 30°, Anzahl der Nuten: 4, KO3, lange Ausführung "Spiralwinkel": Standardspirale (30 bis 44°), "Bearbeitungsanwendung (Bearbeitungsform)": Ebene/Seitenfläche/Nut/Senkung, "Werkzeugmaterial": Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEL4-3
GEL4-4
GEL4-5
GEL4-6
GEL4-8
GEL4-10
GEL4-12
GEL4-13
GEL4-14
GEL4-15
GEL4-16
GEL4-18
GEL4-20
GEL4-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

175.67 €

1 6 Arbeitstage 3306120

176.76 €

1 6 Arbeitstage 4306120

203.11 €

1 6 Arbeitstage 5406150

203.14 €

1 6 Arbeitstage 6406150

271.12 €

1 6 Arbeitstage 8408180

363.50 €

1 6 Arbeitstage 105010200

451.77 €

1 6 Arbeitstage 125012200

585.00 €

1 6 Arbeitstage 135012200

619.67 €

1 6 Arbeitstage 145012200

658.44 €

1 6 Arbeitstage 156016200

677.13 €

1 6 Arbeitstage 166016200

885.56 €

1 6 Arbeitstage 186016200

1,103.27 €

1 6 Arbeitstage 208020250

1,705.48 €

1 6 Arbeitstage 258025250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphit Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Blade diameter tolerance D(mm) 0~+0.02 Shank diameter tolerance d(mm) h6

Technischer Support