Hartmetall-Luft-Lochfräser, 2-schneidig, Standardausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AHES2-4
AHES2-5
AHES2-6
AHES2-7
AHES2-8
AHES2-9
AHES2-10
AHES2-12
AHES2-13
AHES2-14
AHES2-15
AHES2-16
AHES2-20
AHES2-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

81.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 420660

95.50 €

1 6 Arbeitstage 530680

105.17 €

1 6 Arbeitstage 630690

125.76 €

1 6 Arbeitstage 7408100

151.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8408100

178.09 €

1 6 Arbeitstage 94010100

178.14 €

1 6 Arbeitstage 104010100

261.59 €

1 6 Arbeitstage 125012110

301.91 €

1 6 Arbeitstage 135012110

379.92 €

1 6 Arbeitstage 145012110

469.84 €

1 6 Arbeitstage 156016120

492.15 €

1 6 Arbeitstage 166016120

661.42 €

1 6 Arbeitstage 206020140

1,010.71 €

1 6 Arbeitstage 256025160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon Steel / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphit Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Blade diameter tolerance D(mm) -0.02~0 Shank diameter tolerance d(mm) h6

Technischer Support