Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d | Length under neck ℓ2 (mm) | Grip length B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.95 | 15 | 55 | 3 | 25 | 0.5 | ||
140.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.96 | 15 | 55 | 3 | 25 | 0.5 | ||
140.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.97 | 15 | 55 | 3 | 25 | 0.5 | ||
140.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.98 | 15 | 55 | 3 | 25 | 0.5 | ||
140.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.99 | 15 | 55 | 3 | 25 | 0.5 | ||
117.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 55 | 3 | 25 | 0.5 | ||
140.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.005 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | ||
140.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.01 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | ||
140.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.02 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | ||
140.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.03 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | ||
140.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.04 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | ||
140.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.05 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | ||
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.06 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.07 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.08 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.09 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
117.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.11 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.12 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.13 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.14 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.15 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.16 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.17 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.18 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.19 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
117.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.21 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.22 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.23 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.24 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.25 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.26 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.27 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.28 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.29 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
117.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.31 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.32 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.33 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.34 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.35 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.36 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.37 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.38 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.39 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
117.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.41 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.42 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.43 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.44 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.45 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.46 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.47 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.48 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.49 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
117.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.51 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.52 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 | |
140.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.53 | 15 | 55 | 4 | 25 | 0.5 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 |
Coating Type | Special | Number of flutes | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d
Length under neck ℓ2(mm)
Grip length B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften