Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | shank diameter d (φ mm) | Overall Length L (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | Grip length B (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.005 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.01 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | ||
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.015 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.02 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.025 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.03 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.035 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.04 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.05 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.06 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.07 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.08 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.09 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
59.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.11 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.12 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.13 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.14 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.15 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.16 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.17 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.18 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.19 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
59.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.2 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.21 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.22 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.23 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.24 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.25 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.26 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.27 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.28 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.29 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
59.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.31 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.32 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.33 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.34 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.35 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.36 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.37 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.38 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.39 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
59.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.41 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.42 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.43 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.44 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.45 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.46 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.47 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.48 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.49 | 20 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.5 | 4 | |
59.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 22 | 3.0 Projecting Center | 45 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.51 | 22 | 3.0 Projecting Center | 45 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.52 | 22 | 3.0 Projecting Center | 45 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.53 | 22 | 3.0 Projecting Center | 45 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.54 | 22 | 3.0 Projecting Center | 45 | - | 0.5 | 4 | |
70.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.55 | 22 | 3.0 Projecting Center | 45 | - | 0.5 | 4 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 |
Coating Type | TiN | Tool Material Type | High-speed steel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
shank diameter d(φ mm)
Overall Length L(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Grip length B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften