3S-Schaftfräser, 6-schneidig (Standardmesser) (Teilenummern)

3S-Schaftfräser, 6-schneidig (Standardmesser)

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 75 - 80 mm / [Schneidendurchmesser] 50 - 100 mm / [Schneidentoleranz] 0 mm



Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Schaftfräser von FUKUDA durch ihre Vielseitigkeit. Dank einer Schneidenlänge von 75 bis 80 mm erlauben sie sowohl präzise als auch effiziente Arbeitsvorgänge, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Mit einem Schneidendurchmesser von 50 bis 100 mm und einer Schneidentoleranz von 0 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit präzise bleibt und die Herstellungsqualität konstant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
6SF-50-32
6SF-50-42
6SF-51-32
6SF-51-42
6SF-52-32
6SF-52-42
6SF-53-32
6SF-53-42
6SF-54-32
6SF-54-42
6SF-55-32
6SF-55-42
6SF-56-32
6SF-56-42
6SF-57-32
6SF-57-42
6SF-58-32
6SF-58-42
6SF-59-32
6SF-59-42
6SF-60-32
6SF-60-42
6SF-61-32
6SF-61-42
6SF-62-32
6SF-62-42
6SF-63-32
6SF-63-42
6SF-64-32
6SF-64-42
6SF-65-32
6SF-65-42
6SF-66-32
6SF-66-42
6SF-67-32
6SF-67-42
6SF-68-32
6SF-68-42
6SF-69-32
6SF-69-42
6SF-70-32
6SF-70-42
6SF-75-32
6SF-75-42
6SF-80-32
6SF-80-42
6SF-85-32
6SF-85-42
6SF-90-32
6SF-90-42
6SF-95-32
6SF-95-42
6SF-100-32
6SF-100-42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

697.11 €

1 6 Arbeitstage 507532160

731.46 €

1 6 Arbeitstage 507542170

793.25 €

1 6 Arbeitstage 517532160

828.31 €

1 6 Arbeitstage 517542170

793.50 €

1 6 Arbeitstage 527532160

828.56 €

1 6 Arbeitstage 527542170

876.43 €

1 6 Arbeitstage 537532160

916.36 €

1 6 Arbeitstage 537542170

876.68 €

1 6 Arbeitstage 547532160

916.61 €

1 6 Arbeitstage 547542170

876.88 €

1 6 Arbeitstage 557532160

916.86 €

1 6 Arbeitstage 557542170

959.87 €

1 6 Arbeitstage 567532160

1,003.97 €

1 6 Arbeitstage 567542170

960.12 €

1 6 Arbeitstage 577532160

1,004.22 €

1 6 Arbeitstage 577542170

960.37 €

1 6 Arbeitstage 587532160

1,004.47 €

1 6 Arbeitstage 587542170

1,020.42 €

1 6 Arbeitstage 597532160

1,065.92 €

1 6 Arbeitstage 597542170

1,020.68 €

1 6 Arbeitstage 607532160

1,066.17 €

1 6 Arbeitstage 607542170

1,224.53 €

1 6 Arbeitstage 618032165

1,276.97 €

1 6 Arbeitstage 618042175

1,224.78 €

1 6 Arbeitstage 628032165

1,277.22 €

1 6 Arbeitstage 628042175

1,426.05 €

1 6 Arbeitstage 638032165

1,486.83 €

1 6 Arbeitstage 638042175

1,426.30 €

1 6 Arbeitstage 648032165

1,487.08 €

1 6 Arbeitstage 648042175

1,426.61 €

1 6 Arbeitstage 658032165

1,487.40 €

1 6 Arbeitstage 658042175

1,568.78 €

1 6 Arbeitstage 668032165

1,636.52 €

1 6 Arbeitstage 668042175

1,569.03 €

1 6 Arbeitstage 678032165

1,636.77 €

1 6 Arbeitstage 678042175

1,569.34 €

1 6 Arbeitstage 688032165

1,637.08 €

1 6 Arbeitstage 688042175

1,569.66 €

1 6 Arbeitstage 698032165

1,637.40 €

1 6 Arbeitstage 698042175

1,569.97 €

1 6 Arbeitstage 708032165

1,637.70 €

1 6 Arbeitstage 708042175

1,858.01 €

1 6 Arbeitstage 758032180

1,936.63 €

1 6 Arbeitstage 758042180

2,119.83 €

1 6 Arbeitstage 808032180

2,211.65 €

1 6 Arbeitstage 808042180

2,324.74 €

1 6 Arbeitstage 858032180

2,422.83 €

1 6 Arbeitstage 858042180

2,503.37 €

1 6 Arbeitstage 908032180

2,609.81 €

1 6 Arbeitstage 908042180

2,742.55 €

1 6 Arbeitstage 958032180

2,859.42 €

1 6 Arbeitstage 958042180

2,912.39 €

1 6 Arbeitstage 1008032180

3,036.20 €

1 6 Arbeitstage 1008042180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium / Kunststoff / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 6
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application Fläche / Seite / Nut Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Base Blade Y/N Verfügbar Blade diameter tolerance(mm) 0~+0.03
Blade tip shape C plane Center Hole Available

Technischer Support