Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 6 | 70 | Sharp Edge | ||
60.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 40 | 6 | 80 | Sharp Edge | ||
65.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 30 | 6 | 70 | Sharp Edge | ||
73.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3.5 | 40 | 6 | 80 | Sharp Edge | ||
53.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 30 | 6 | 70 | Sharp Edge | ||
60.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 40 | 6 | 80 | Sharp Edge | ||
70.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 50 | 6 | 90 | Sharp Edge | ||
51.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 40 | 6 | 80 | Sharp Edge | |
84.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 50 | 6 | 90 | Sharp Edge | ||
60.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 40 | 6 | 80 | Sharp Edge | ||
70.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 50 | 6 | 90 | Sharp Edge | ||
73.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 60 | 6 | 100 | Sharp Edge | ||
43.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 30 | 6 | 70 | Sharp Edge | |
73.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 40 | 6 | 80 | Sharp Edge | ||
84.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 50 | 6 | 90 | Sharp Edge | ||
63.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 60 | 6 | 100 | Sharp Edge | |
48.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 70 | Sharp Edge | ||
42.19 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 40 | 6 | 80 | Sharp Edge | |
48.79 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 50 | 6 | 90 | Sharp Edge | |
51.34 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 60 | 6 | 100 | Sharp Edge | |
71.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 30 | 8 | 70 | Sharp Edge | ||
51.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 40 | 8 | 80 | Sharp Edge | |
58.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 50 | 8 | 90 | Sharp Edge | |
63.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 60 | 8 | 100 | Sharp Edge | |
55.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 30 | 8 | 70 | Sharp Edge | ||
60.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 40 | 8 | 80 | Sharp Edge | ||
70.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7 | 50 | 8 | 90 | Sharp Edge | ||
74.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7 | 60 | 8 | 100 | Sharp Edge | ||
71.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 30 | 8 | 70 | Sharp Edge | ||
84.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 50 | 8 | 90 | Sharp Edge | ||
91.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 60 | 8 | 100 | Sharp Edge | ||
76.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 80 | 8 | 120 | Sharp Edge | |
55.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 30 | 8 | 70 | Sharp Edge | ||
71.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 50 | 8 | 90 | Sharp Edge | ||
74.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 60 | 8 | 100 | Sharp Edge | ||
59.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 80 | 8 | 120 | Sharp Edge | |
87.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 100 | 8 | 140 | Sharp Edge | ||
51.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 30 | 10 | 70 | Sharp Edge | |
51.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 40 | 10 | 80 | Sharp Edge | |
58.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 50 | 10 | 90 | Sharp Edge | |
92.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 60 | 10 | 100 | Sharp Edge | ||
112.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 80 | 10 | 120 | Sharp Edge | ||
113.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 100 | 10 | 140 | Sharp Edge | ||
61.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 40 | 10 | 80 | Sharp Edge | ||
49.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 50 | 10 | 90 | Sharp Edge | |
74.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 60 | 10 | 100 | Sharp Edge | ||
59.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 80 | 10 | 120 | Sharp Edge | |
87.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 100 | 10 | 140 | Sharp Edge | ||
85.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 50 | 10 | 90 | Sharp Edge | ||
63.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 60 | 10 | 100 | Sharp Edge | |
77.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 80 | 10 | 120 | Sharp Edge | |
111.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 100 | 10 | 140 | Sharp Edge | ||
61.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 10 | 80 | Sharp Edge | ||
51.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 60 | 10 | 100 | Sharp Edge | |
59.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 10 | 120 | Sharp Edge | |
127.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 140 | Sharp Edge | ||
116.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 60 | 12 | 105 | C plane | ||
87.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 80 | 12 | 125 | C plane | ||
118.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 100 | 12 | 145 | C plane | ||
55.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 40 | 12 | 85 | C plane |
Loading...
work material | Gusseisen / Aluminium / Kunststoff / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar | Blade diameter tolerance(mm) | 0~+0.03 |
Center Hole | Available |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften