Schaftfräser für Keilnut (negative Toleranz) (Teilenummern)

Schaftfräser für Keilnut (negative Toleranz)
Endmill dedicated for key groove machining. Negative blade diameter tolerance. A straight shank.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
KE-OL-3
KE-OL-4
KE-OL-5
KE-OL-6
KE-OL-7
KE-OL-8
KE-OL-9
KE-OL-10
KE-OL-11
KE-OL-12
KE-OL-13
KE-OL-14
KE-OL-15
KE-OL-16
KE-OL-17
KE-OL-18
KE-OL-19
KE-OL-20
KE-OL-21
KE-OL-22
KE-OL-23
KE-OL-24
KE-OL-25
KE-OL-26
KE-OL-27
KE-OL-28
KE-OL-29
KE-OL-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

44.96 €

1 7 Arbeitstage 35650

45.05 €

1 10 Arbeitstage 46860

45.05 €

1 6 Arbeitstage 58860

45.05 €

1 6 Arbeitstage 68860

50.11 €

1 6 Arbeitstage 7101065

50.11 €

1 6 Arbeitstage 8101065

58.26 €

1 6 Arbeitstage 9121265

58.34 €

1 6 Arbeitstage 10151275

65.31 €

1 6 Arbeitstage 11181275

65.31 €

1 6 Arbeitstage 12181275

70.29 €

1 6 Arbeitstage 13201275

77.34 €

1 6 Arbeitstage 14201275

87.57 €

1 6 Arbeitstage 15221675

91.64 €

1 6 Arbeitstage 16221680

100.68 €

1 6 Arbeitstage 17221680

119.05 €

1 6 Arbeitstage 18222080

119.23 €

1 6 Arbeitstage 19222085

147.11 €

1 6 Arbeitstage 20222085

147.18 €

1 6 Arbeitstage 21252090

123.76 €

1 6 Arbeitstage 22252090

136.27 €

1 6 Arbeitstage 23252595

136.33 €

1 6 Arbeitstage 24252595

144.67 €

1 6 Arbeitstage 25252595

162.82 €

1 6 Arbeitstage 26252595

178.18 €

1 6 Arbeitstage 27252595

178.30 €

1 6 Arbeitstage 283025100

209.65 €

1 6 Arbeitstage 293025100

230.52 €

1 6 Arbeitstage 303025100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium / Kunststoff / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application Keyway Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Torsion (12°) Base Blade Y/N Verfügbar Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02
Blade tip shape Sharp Edge Center Hole None

Technischer Support