Schaftfräser für Keilnut / BS-Schaft (negative Toleranz)

Schaftfräser für Keilnut / BS-Schaft (negative Toleranz)
  • Mengenrabatt
Endmill dedicated for key groove machining. Negative blade diameter tolerance. BS shank.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KE-OL-BS5-3
KE-OL-BS5-4
KE-OL-BS5-5
KE-OL-BS5-6
KE-OL-BS5-7
KE-OL-BS5-8
KE-OL-BS5-10
KE-OL-BS5-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

35.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.562

35.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4664

35.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 57.565

35.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6965

38.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 710.568

38.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81270

38.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101573

38.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121876

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium / Kunststoff / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH55) Machining Application Keyway Shank diameter (d)(mm) BS5
Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Torsion (12°) Base Blade Y/N Verfügbar
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Blade tip shape Sharp Edge Center Hole None

Technischer Support