Kegelkopffräser 2 Schneiden

Kegelkopffräser 2 Schneiden
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
An end mill used for machining mold draft angles. Adopts a uniform torsion blade to achieve consistent sharpness and high machining precision.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
2TE-0.5-2
2TE-0.5-3
2TE-0.5-4
2TE-0.5-5
2TE-0.5-6
2TE-0.5-8
2TE-0.5-10
2TE-0.5-12
2TE-0.5-16
2TE-0.5-20
2TE-0.5-25
2TE-1-2
2TE-1-3
2TE-1-4
2TE-1-5
2TE-1-6
2TE-1-8
2TE-1-10
2TE-1-12
2TE-1-16
2TE-1-20
2TE-1-25
2TE-1.5-2
2TE-1.5-3
2TE-1.5-4
2TE-1.5-5
2TE-1.5-6
2TE-1.5-8
2TE-1.5-10
2TE-1.5-12
2TE-1.5-16
2TE-1.5-20
2TE-1.5-25
2TE-2-2
2TE-2-3
2TE-2-4
2TE-2-5
2TE-2-6
2TE-2-8
2TE-2-10
2TE-2-12
2TE-2-16
2TE-2-20
2TE-2-25
2TE-2.5-2
2TE-2.5-3
2TE-2.5-4
2TE-2.5-5
2TE-2.5-6
2TE-2.5-8
2TE-2.5-10
2TE-2.5-12
2TE-2.5-16
2TE-2.5-20
2TE-2.5-25
2TE-3-2
2TE-3-3
2TE-3-4
2TE-3-5
2TE-3-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Largest End Diameter (D1)
(mm)

73.83 €

1 6 Arbeitstage 20°30'106592.18

73.83 €

1 7 Arbeitstage 30°30'156613.26

73.83 €

1 10 Arbeitstage 40°30'206664.35

73.83 €

1 6 Arbeitstage 50°30'256715.44

73.92 €

1 6 Arbeitstage 60°30'308806.52

78.17 €

1 6 Arbeitstage 80°30'4010908.7

102.32 €

1 6 Arbeitstage 100°30'501211010.87

140.41 €

1 6 Arbeitstage 120°30'601212013.04

154.73 €

1 6 Arbeitstage 160°30'801617017.4

236.77 €

1 6 Arbeitstage 200°30'1002020021.75

408.88 €

1 6 Arbeitstage 250°30'1002520026.75

73.83 €

1 6 Arbeitstage 2106592.35

73.83 €

1 6 Arbeitstage 3156613.52

73.83 €

1 6 Arbeitstage 4206664.69

73.83 €

1 6 Arbeitstage 5256715.87

73.92 €

1 6 Arbeitstage 6308807.04

81.15 €

1 10 Arbeitstage 84010909.39

115.34 €

1 6 Arbeitstage 10501211011.74

150.36 €

1 10 Arbeitstage 12601212014.09

170.09 €

1 6 Arbeitstage 16801617018.79

291.89 €

1 6 Arbeitstage 201002020023.49

448.64 €

1 6 Arbeitstage 251002520028.49

73.83 €

1 10 Arbeitstage 21°30'106592.52

73.83 €

1 6 Arbeitstage 31°30'156613.79

73.83 €

1 6 Arbeitstage 41°30'206665.05

73.83 €

1 6 Arbeitstage 51°30'256716.31

73.92 €

1 10 Arbeitstage 61°30'308807.57

90.10 €

1 10 Arbeitstage 81°30'40109010.09

130.28 €

1 6 Arbeitstage 101°30'501211012.62

121.29 €

1 6 Arbeitstage 121°30'601612015.14

186.65 €

1 6 Arbeitstage 161°30'802017020.19

380.51 €

1 6 Arbeitstage 201°30'1002520025.24

522.71 €

1 6 Arbeitstage 251°30'1003220030.24

76.81 €

1 7 Arbeitstage 2106592.7

76.81 €

1 6 Arbeitstage 3156614.05

76.81 €

1 6 Arbeitstage 4206665.4

76.91 €

1 6 Arbeitstage 5258716.75

54.93 €

28.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6308808.09

102.05 €

1 6 Arbeitstage 840109010.79

146.20 €

1 10 Arbeitstage 10501211013.49

132.49 €

1 6 Arbeitstage 12601612016.19

204.78 €

1 6 Arbeitstage 16802017021.59

408.45 €

1 6 Arbeitstage 201002520026.98

579.22 €

1 6 Arbeitstage 251003220031.98

78.80 €

1 6 Arbeitstage 22°30'106592.87

78.80 €

1 6 Arbeitstage 32°30'156614.31

78.80 €

1 6 Arbeitstage 42°30'206665.75

78.88 €

1 6 Arbeitstage 52°30'258717.18

79.07 €

1 6 Arbeitstage 62°30'3010808.62

107.11 €

1 6 Arbeitstage 82°30'40129011.49

155.60 €

1 7 Arbeitstage 102°30'501611014.37

142.91 €

1 6 Arbeitstage 122°30'601612017.24

236.14 €

1 6 Arbeitstage 162°30'802017022.99

448.26 €

1 6 Arbeitstage 202°30'1002520028.73

626.70 €

1 6 Arbeitstage 252°30'1003220033.73

78.80 €

1 6 Arbeitstage 2106593.05

78.80 €

1 6 Arbeitstage 3156614.57

78.80 €

1 10 Arbeitstage 4206666.1

78.88 €

1 6 Arbeitstage 5258717.62

79.07 €

1 10 Arbeitstage 63010809.14

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Geringe Torsion (15˚ bis 25˚) Coating Ohne Beschichtung Tip diameter tolerance(mm) 0~-0.05
Angle Tolerance(Minute) ±5' Center Hole None

Technischer Support