Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Largest End Diameter (D1) (mm) | Center Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0°30' | 15 | 6 | 61 | 3.26 | None | |
55.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0°30' | 20 | 6 | 66 | 4.35 | Available | |
55.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0°30' | 25 | 6 | 71 | 5.44 | Available | |
55.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0°30' | 30 | 8 | 80 | 6.52 | Available | |
58.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0°30' | 40 | 10 | 90 | 8.7 | Available | |
77.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0°30' | 50 | 12 | 110 | 10.87 | Available | |
103.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0°30' | 60 | 12 | 120 | 13.04 | Available | ||
116.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 0°30' | 80 | 16 | 170 | 17.4 | Available | ||
178.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 0°30' | 100 | 20 | 200 | 21.75 | Available | ||
307.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 0°30' | 100 | 25 | 200 | 26.75 | Available | ||
55.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 1° | 15 | 6 | 61 | 3.52 | None | |
55.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1° | 20 | 6 | 66 | 4.69 | Available | |
55.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1° | 25 | 6 | 71 | 5.87 | Available | |
55.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1° | 30 | 8 | 80 | 7.04 | Available | |
63.04 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 8 | 1° | 40 | 10 | 90 | 9.39 | Available | |
87.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1° | 50 | 12 | 110 | 11.74 | Available | ||
112.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1° | 60 | 12 | 120 | 14.09 | Available | ||
127.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1° | 80 | 16 | 170 | 18.79 | Available | ||
219.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1° | 100 | 20 | 200 | 23.49 | Available | ||
338.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1° | 100 | 25 | 200 | 28.49 | Available | ||
55.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 1°30' | 15 | 6 | 61 | 3.79 | None | |
55.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1°30' | 20 | 6 | 66 | 5.05 | Available | |
55.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1°30' | 25 | 6 | 71 | 6.31 | Available | |
52.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 1°30' | 30 | 8 | 80 | 7.57 | Available | |
67.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1°30' | 40 | 10 | 90 | 10.09 | Available | |
96.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1°30' | 50 | 12 | 110 | 12.62 | Available | ||
131.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1°30' | 60 | 16 | 120 | 15.14 | Available | ||
140.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1°30' | 80 | 20 | 170 | 20.19 | Available | ||
285.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1°30' | 100 | 25 | 200 | 25.24 | Available | ||
393.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1°30' | 100 | 32 | 200 | 30.24 | Available | ||
57.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 2° | 15 | 6 | 61 | 4.05 | None | |
57.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 2° | 20 | 6 | 66 | 5.4 | Available | |
57.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 2° | 25 | 8 | 71 | 6.75 | Available | |
57.11 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 2° | 30 | 8 | 80 | 8.09 | Available | |
77.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2° | 40 | 10 | 90 | 10.79 | Available | |
108.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 2° | 50 | 12 | 110 | 13.49 | Available | ||
101.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 2° | 60 | 16 | 120 | 16.19 | Available | ||
153.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 2° | 80 | 20 | 170 | 21.59 | Available | ||
307.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 2° | 100 | 25 | 200 | 26.98 | Available | ||
437.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 2° | 100 | 32 | 200 | 31.98 | Available | ||
58.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 2°30' | 15 | 6 | 61 | 4.31 | None | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 2°30' | 20 | 6 | 66 | 5.75 | Available | |
58.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 2°30' | 25 | 8 | 71 | 7.18 | Available | |
58.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 2°30' | 30 | 10 | 80 | 8.62 | Available | |
80.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2°30' | 40 | 12 | 90 | 11.49 | Available | |
116.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2°30' | 50 | 16 | 110 | 14.37 | Available | ||
107.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2°30' | 60 | 16 | 120 | 17.24 | Available | ||
178.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 2°30' | 80 | 20 | 170 | 22.99 | Available | ||
337.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 2°30' | 100 | 25 | 200 | 28.73 | Available | ||
470.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 2°30' | 100 | 32 | 200 | 33.73 | Available | ||
58.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 3° | 15 | 6 | 61 | 4.57 | None | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 3° | 20 | 6 | 66 | 6.1 | Available | |
58.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 3° | 25 | 8 | 71 | 7.62 | Available | |
58.92 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 3° | 30 | 10 | 80 | 9.14 | Available | |
82.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 3° | 40 | 12 | 90 | 12.19 | Available | |
122.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3° | 50 | 16 | 110 | 15.24 | Available | ||
115.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 3° | 60 | 20 | 120 | 18.29 | Available | ||
199.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 3° | 80 | 25 | 170 | 24.38 | Available | ||
374.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3° | 100 | 32 | 200 | 30.48 | Available | ||
503.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 3° | 100 | 32 | 200 | 35.48 | Available |
Loading...
Type | Winkelmaß mit Konusgewinde | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Geringe Torsion (15˚ bis 25˚) | Coating | Ohne Beschichtung | Tip diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Angle Tolerance(Minute) | ±5' |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Largest End Diameter (D1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften