Kegelkopffräser 4 Schneiden (kurze Messer) (Teilenummern)

Kegelkopffräser 4 Schneiden (kurze Messer)
An end mill used for machining mold draft angles. Adopts a uniform torsion blade to achieve consistent sharpness and high machining precision. The blade length is constant and workability is improved.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
4TE-S-15-10
4TE-S-15-12
4TE-S-15-16
4TE-S-15-20
4TE-S-20-10
4TE-S-20-12
4TE-S-20-16
4TE-S-20-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Largest End Diameter (D1)
(mm)

702.07 €

1 6 Arbeitstage 1015°36.79

916.42 €

1 6 Arbeitstage 1215°38.79

1,060.10 €

1 6 Arbeitstage 1615°42.79

1,286.52 €

1 6 Arbeitstage 2015°46.79

1,396.59 €

1 6 Arbeitstage 1020°46.4

1,656.83 €

1 6 Arbeitstage 1220°48.4

1,713.66 €

1 6 Arbeitstage 1620°52.4

1,883.13 €

1 6 Arbeitstage 2020°56.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde work material Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Blade length (l)(mm) 50
Shank diameter (d)(mm) 32 Number of flutes(sheet) 4 Torsional Angle Geringe Torsion (15˚ bis 25˚)
Overall Length (L)(mm) 140 Coating Ohne Beschichtung Tip diameter tolerance(mm) 0~-0.05
Angle Tolerance(Minute) ±5' Center Hole Available

Technischer Support