Kugelkopffräser 4-schneidig

Kugelkopffräser 4-schneidig
  • Mengenrabatt
2-flute blade has high rigidity and is excellent at maintaining rounded finish dimensions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
4BE-1/2R
4BE-1/4R
4BE-2.0R
4BE-2.5R
4BE-3/8R
4BE-3.0R
4BE-3.5R
4BE-4.0R
4BE-4.5R
4BE-5/8R
4BE-5/16R
4BE-5.0R
4BE-5.5R
4BE-6.0R
4BE-6.5R
4BE-7.0R
4BE-7.5R
4BE-8.0R
4BE-8.5R
4BE-9.0R
4BE-9.5R
4BE-10.0R
4BE-10.5R
4BE-11.0R
4BE-11.5R
4BE-12.0R
4BE-12.5R
4BE-13.5R
4BE-14.0R
4BE-14.5R
4BE-15.0R
4BE-15.5R
4BE-16.0R
4BE-16.5R
4BE-17.0R
4BE-17.5R
4BE-18.0R
4BE-18.5R
4BE-19.0R
4BE-19.5R
4BE-20.0R
4BE-20.5R
4BE-21.0R
4BE-21.5R
4BE-22.0R
4BE-22.5R
4BE-23.0R
4BE-24.0R
4BE-25.0R
4BE-26.0R
4BE-27.0R
4BE-27.5R
4BE-28.0R
4BE-29.0R
4BE-30.0R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter (D)
(mm)
Tool Material Details

370.78 €

1 6 Arbeitstage 12.7701602525.4Cobalt HSS (SKH56)

158.52 €

1 6 Arbeitstage 6.35501251212.7Cobalt HSS (SKH56)

88.75 €

1 10 Arbeitstage 2207064Cobalt HSS (SKH57)

88.75 €

1 6 Arbeitstage 2.5258565Cobalt HSS (SKH57)

269.78 €

1 6 Arbeitstage 9.53651502019.05Cobalt HSS (SKH56)

88.84 €

1 6 Arbeitstage 3309066Cobalt HSS (SKH57)

99.88 €

1 6 Arbeitstage 3.5309587Cobalt HSS (SKH57)

99.88 €

1 6 Arbeitstage 43510088Cobalt HSS (SKH57)

127.03 €

1 6 Arbeitstage 4.540115109Cobalt HSS (SKH57)

571.14 €

1 6 Arbeitstage 15.88801803231.75Cobalt HSS (SKH56)

191.07 €

1 6 Arbeitstage 7.94551351615.875Cobalt HSS (SKH56)

127.03 €

1 6 Arbeitstage 5401151010Cobalt HSS (SKH57)

143.22 €

1 6 Arbeitstage 5.5451201211Cobalt HSS (SKH57)

143.22 €

1 6 Arbeitstage 6451201212Cobalt HSS (SKH57)

130.71 €

1 6 Arbeitstage 6.5501251213Cobalt HSS (SKH57)

130.78 €

1 6 Arbeitstage 7501251214Cobalt HSS (SKH57)

160.42 €

1 6 Arbeitstage 7.5551351615Cobalt HSS (SKH57)

160.42 €

1 6 Arbeitstage 8551351616Cobalt HSS (SKH57)

184.94 €

1 6 Arbeitstage 8.5601451617Cobalt HSS (SKH57)

185.01 €

1 6 Arbeitstage 9601451618Cobalt HSS (SKH57)

225.21 €

1 6 Arbeitstage 9.5651502019Cobalt HSS (SKH57)

225.27 €

1 6 Arbeitstage 10651502020Cobalt HSS (SKH57)

246.89 €

1 6 Arbeitstage 10.5651502021Cobalt HSS (SKH56)

246.96 €

1 6 Arbeitstage 11651502022Cobalt HSS (SKH56)

263.32 €

1 6 Arbeitstage 11.5701602523Cobalt HSS (SKH56)

263.37 €

1 6 Arbeitstage 12701602524Cobalt HSS (SKH56)

309.39 €

1 6 Arbeitstage 12.5701602525Cobalt HSS (SKH56)

375.07 €

1 6 Arbeitstage 13.5751652527Cobalt HSS (SKH56)

375.20 €

1 6 Arbeitstage 14751652528Cobalt HSS (SKH56)

407.24 €

1 6 Arbeitstage 14.5751652529Cobalt HSS (SKH56)

407.37 €

1 6 Arbeitstage 15751652530Cobalt HSS (SKH56)

477.58 €

1 6 Arbeitstage 15.5801803231Cobalt HSS (SKH56)

477.71 €

1 6 Arbeitstage 16801803232Cobalt HSS (SKH56)

540.42 €

1 6 Arbeitstage 16.5801803233Cobalt HSS (SKH56)

540.61 €

1 6 Arbeitstage 17801803234Cobalt HSS (SKH56)

602.62 €

1 6 Arbeitstage 17.5801803235Cobalt HSS (SKH56)

602.80 €

1 6 Arbeitstage 18801803236Cobalt HSS (SKH56)

764.50 €

1 6 Arbeitstage 18.5851853237Cobalt HSS (SKH56)

738.96 €

1 6 Arbeitstage 19851853238Cobalt HSS (SKH56)

874.74 €

1 6 Arbeitstage 19.5851853239Cobalt HSS (SKH56)

801.91 €

1 6 Arbeitstage 20851853240Cobalt HSS (SKH56)

928.78 €

1 6 Arbeitstage 20.51002203241Cobalt HSS (SKH56)

855.25 €

1 6 Arbeitstage 211002203242Cobalt HSS (SKH56)

1,036.29 €

1 6 Arbeitstage 21.51002203243Cobalt HSS (SKH56)

952.41 €

1 6 Arbeitstage 221002203244Cobalt HSS (SKH56)

1,148.75 €

1 6 Arbeitstage 22.51002203245Cobalt HSS (SKH56)

1,055.82 €

1 6 Arbeitstage 231002203246Cobalt HSS (SKH56)

1,135.66 €

1 6 Arbeitstage 241002203248Cobalt HSS (SKH56)

1,294.06 €

1 6 Arbeitstage 251002203250Cobalt HSS (SKH56)

1,431.09 €

1 6 Arbeitstage 261202403252Cobalt HSS (SKH56)

1,502.71 €

1 6 Arbeitstage 271202403254Cobalt HSS (SKH56)

1,641.45 €

1 6 Arbeitstage 27.51202403255Cobalt HSS (SKH56)

1,577.17 €

1 6 Arbeitstage 281202403256Cobalt HSS (SKH56)

1,680.83 €

1 6 Arbeitstage 291202403258Cobalt HSS (SKH56)

1,870.78 €

1 6 Arbeitstage 301202403260Cobalt HSS (SKH56)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56/SKH57) Number of flutes(sheet) 4
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03
Torsion Angle (θ)(Degree) Standard torsion (30-40°) R Tolerance(mm) ±0.025

Technischer Support