Kugelkopffräser mit langem Schaft 2 Messer

Kugelkopffräser mit langem Schaft 2 Messer
A long-type ball end mill that supports a wide range of metal mold machining

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
2LS-BE-3.00R
2LS-BE-3.25R
2LS-BE-3.50R
2LS-BE-3.75R
2LS-BE-4.00R
2LS-BE-4.25R
2LS-BE-4.50R
2LS-BE-4.75R
2LS-BE-5.00R
2LS-BE-5.25R
2LS-BE-5.50R
2LS-BE-5.75R
2LS-BE-6.00R
2LS-BE-6.25R
2LS-BE-6.50R
2LS-BE-6.75R
2LS-BE-7.00R
2LS-BE-7.25R
2LS-BE-7.50R
2LS-BE-7.75R
2LS-BE-8.00R
2LS-BE-8.25R
2LS-BE-8.50R
2LS-BE-8.75R
2LS-BE-9.00R
2LS-BE-9.25R
2LS-BE-9.50R
2LS-BE-9.75R
2LS-BE-10.00R
2LS-BE-10.25R
2LS-BE-10.50R
2LS-BE-10.75R
2LS-BE-11.00R
2LS-BE-11.50R
2LS-BE-12.00R
2LS-BE-12.50R
2LS-BE-13.00R
2LS-BE-13.50R
2LS-BE-14.00R
2LS-BE-14.50R
2LS-BE-15.00R
2LS-BE-16.00R
2LS-BE-20.00R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter (D)
(mm)

143.59 €

1 10 Arbeitstage 33013066

123.26 €

1 6 Arbeitstage 3.253513066.5

103.85 €

1 6 Arbeitstage 3.53513067

130.33 €

1 6 Arbeitstage 3.753513087.5

108.15 €

1 6 Arbeitstage 43513088

139.44 €

1 6 Arbeitstage 4.254013088.5

115.80 €

1 6 Arbeitstage 4.54013089

148.61 €

1 6 Arbeitstage 4.7540130109.5

123.76 €

1 6 Arbeitstage 5401701010

164.09 €

1 6 Arbeitstage 5.25451701010.5

136.28 €

1 7 Arbeitstage 5.5451701011

181.03 €

1 6 Arbeitstage 5.75451701211.5

151.13 €

1 6 Arbeitstage 6451701212

189.38 €

1 6 Arbeitstage 6.25501701212.5

158.84 €

1 6 Arbeitstage 6.5501701213

201.26 €

1 6 Arbeitstage 6.75501701213.5

167.19 €

1 6 Arbeitstage 7501701214

215.92 €

1 6 Arbeitstage 7.25551701214.5

181.09 €

1 6 Arbeitstage 7.5551701215

226.16 €

1 6 Arbeitstage 7.75551701615.5

189.80 €

1 6 Arbeitstage 8552201616

239.87 €

1 6 Arbeitstage 8.25602201616.5

199.54 €

1 6 Arbeitstage 8.5602201617

247.59 €

1 6 Arbeitstage 8.75602201617.5

206.56 €

1 6 Arbeitstage 9602201618

285.19 €

1 6 Arbeitstage 9.25652201618.5

238.61 €

1 6 Arbeitstage 9.5652201619

300.04 €

1 6 Arbeitstage 9.75652202019.5

251.30 €

1 6 Arbeitstage 10652602020

349.35 €

1 6 Arbeitstage 10.25652602020.5

349.40 €

1 6 Arbeitstage 10.5652602021

349.47 €

1 6 Arbeitstage 10.75652602021.5

292.45 €

1 6 Arbeitstage 11652602022

380.89 €

1 6 Arbeitstage 11.5652602023

319.75 €

1 6 Arbeitstage 12702602024

369.49 €

1 6 Arbeitstage 12.5702602525

371.65 €

1 6 Arbeitstage 13702602526

522.66 €

1 6 Arbeitstage 13.5702602527

437.26 €

1 6 Arbeitstage 14752602528

598.00 €

1 6 Arbeitstage 14.5752602529

500.09 €

1 6 Arbeitstage 15752602530

608.27 €

1 6 Arbeitstage 16803003232

935.19 €

1 6 Arbeitstage 201003203240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56/SKH57) Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03
Torsion Angle (θ)(Degree) Standard torsion (30-40°) R Tolerance(mm) ±0.025 Tool Material Details Cobalt HSS (SKH57)

Technischer Support