Kugelkopffräser mit langem Schaft 4 Messer

Kugelkopffräser mit langem Schaft 4 Messer
2-flute blade has high rigidity and is excellent at maintaining rounded finish dimensions. Long shank.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
4LS-BE-15.5R
4LS-BE-16.0R
4LS-BE-16.5R
4LS-BE-17.0R
4LS-BE-17.5R
4LS-BE-18.0R
4LS-BE-18.5R
4LS-BE-19.0R
4LS-BE-19.5R
4LS-BE-20.0R
4LS-BE-21.0R
4LS-BE-22.0R
4LS-BE-22.5R
4LS-BE-23.0R
4LS-BE-24.0R
4LS-BE-25.0R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter (D)
(mm)

631.09 €

1 6 Arbeitstage 15.5803003231

667.37 €

1 6 Arbeitstage 16803003232

790.57 €

1 6 Arbeitstage 16.5803003233

759.48 €

1 6 Arbeitstage 17803003234

813.14 €

1 6 Arbeitstage 17.5803003235

830.02 €

1 6 Arbeitstage 18803003236

969.21 €

1 6 Arbeitstage 18.5803003237

931.97 €

1 6 Arbeitstage 191003203238

1,069.21 €

1 6 Arbeitstage 19.51003203239

1,026.97 €

1 6 Arbeitstage 201003203240

1,159.55 €

1 6 Arbeitstage 211003204242

1,302.60 €

1 6 Arbeitstage 221003204244

1,470.86 €

1 6 Arbeitstage 22.51253204245

1,514.99 €

1 6 Arbeitstage 231253204246

1,586.61 €

1 6 Arbeitstage 241253204248

1,736.09 €

1 6 Arbeitstage 251253204250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56/SKH57) Number of flutes(sheet) 4
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03
Torsion Angle (θ)(Degree) Standard torsion (30-40°) R Tolerance(mm) ±0.025 Tool Material Details Cobalt HSS (SKH57)

Technischer Support