Radius-Schaftfräser, 4-schneidig

Radius-Schaftfräser, 4-schneidig
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rounds only the corner section, producing stable rounded corners with excellent rigidity.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
4RBE-6-0.5R
4RBE-6-0.75R
4RBE-6-1R
4RBE-6-1.5R
4RBE-6-2R
4RBE-8-0.5R
4RBE-8-0.75R
4RBE-8-1R
4RBE-8-1.5R
4RBE-8-2R
4RBE-8-2.5R
4RBE-8-3R
4RBE-10-0.5R
4RBE-10-0.75R
4RBE-10-1R
4RBE-10-1.5R
4RBE-10-2R
4RBE-10-2.5R
4RBE-10-3R
4RBE-12-0.5R
4RBE-12-0.75R
4RBE-12-1R
4RBE-12-1.5R
4RBE-12-2R
4RBE-12-2.5R
4RBE-12-3R
4RBE-12-3.5R
4RBE-12-4R
4RBE-12-5R
4RBE-14-0.5R
4RBE-14-0.75R
4RBE-14-1R
4RBE-14-1.5R
4RBE-14-2R
4RBE-14-2.5R
4RBE-14-3R
4RBE-14-4R
4RBE-14-5R
4RBE-15-0.5R
4RBE-15-0.75R
4RBE-15-1R
4RBE-15-1.5R
4RBE-15-2R
4RBE-15-2.5R
4RBE-15-3R
4RBE-15-4R
4RBE-15-5R
4RBE-16-0.5R
4RBE-16-0.75R
4RBE-16-1R
4RBE-16-1.5R
4RBE-16-2R
4RBE-16-2.5R
4RBE-16-3R
4RBE-16-4R
4RBE-16-5R
4RBE-16-6R
4RBE-20-0.5R
4RBE-20-0.75R
4RBE-20-1R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

67.85 €

1 6 Arbeitstage 60.516596

67.85 €

1 6 Arbeitstage 60.7516596

67.85 €

1 6 Arbeitstage 6116596

67.85 €

1 6 Arbeitstage 61.516596

67.85 €

1 10 Arbeitstage 6216596

75.91 €

1 6 Arbeitstage 80.520758

75.91 €

1 8 Arbeitstage 80.7520758

75.91 €

1 6 Arbeitstage 8120758

75.91 €

1 6 Arbeitstage 81.520758

75.91 €

1 6 Arbeitstage 8220758

75.91 €

1 6 Arbeitstage 82.520758

75.91 €

1 6 Arbeitstage 8320758

89.03 €

1 6 Arbeitstage 100.5258010

89.03 €

1 6 Arbeitstage 100.75258010

89.03 €

1 10 Arbeitstage 101258010

89.03 €

1 10 Arbeitstage 101.5258010

89.03 €

1 6 Arbeitstage 102258010

89.03 €

1 6 Arbeitstage 102.5258010

89.03 €

1 6 Arbeitstage 103258010

105.21 €

1 6 Arbeitstage 120.5309012

105.21 €

1 6 Arbeitstage 120.75309012

105.21 €

1 6 Arbeitstage 121309012

105.21 €

1 6 Arbeitstage 121.5309012

105.21 €

1 6 Arbeitstage 122309012

105.21 €

1 6 Arbeitstage 122.5309012

105.21 €

1 6 Arbeitstage 123309012

105.21 €

1 6 Arbeitstage 123.5309012

77.21 €

39.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

124309012

105.21 €

1 6 Arbeitstage 125309012

107.71 €

1 6 Arbeitstage 140.53510012

107.71 €

1 6 Arbeitstage 140.753510012

107.71 €

1 6 Arbeitstage 1413510012

107.71 €

1 6 Arbeitstage 141.53510012

107.71 €

1 10 Arbeitstage 1423510012

107.71 €

1 6 Arbeitstage 142.53510012

107.71 €

1 6 Arbeitstage 1433510012

107.71 €

1 6 Arbeitstage 1443510012

107.71 €

1 6 Arbeitstage 1453510012

138.69 €

1 6 Arbeitstage 150.54010516

138.69 €

1 6 Arbeitstage 150.754010516

138.69 €

1 6 Arbeitstage 1514010516

138.69 €

1 6 Arbeitstage 151.54010516

107.33 €

1 7 Arbeitstage 1524010516

107.33 €

1 6 Arbeitstage 152.54010516

107.33 €

1 6 Arbeitstage 1534010516

116.36 €

1 6 Arbeitstage 1544010516

116.36 €

1 6 Arbeitstage 1554010516

105.29 €

1 6 Arbeitstage 160.54010516

105.29 €

1 6 Arbeitstage 160.754010516

105.29 €

1 6 Arbeitstage 1614010516

105.29 €

1 6 Arbeitstage 161.54010516

105.29 €

1 10 Arbeitstage 1624010516

105.29 €

1 6 Arbeitstage 162.54010516

105.29 €

1 10 Arbeitstage 1634010516

117.12 €

1 6 Arbeitstage 1644010516

117.12 €

1 10 Arbeitstage 1654010516

117.12 €

1 6 Arbeitstage 1664010516

143.79 €

1 6 Arbeitstage 200.54513020

143.79 €

1 6 Arbeitstage 200.754513020

143.79 €

1 6 Arbeitstage 2014513020

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56)
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut Coating Ohne Beschichtung Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03
R Tolerance(mm) ±0.025 Torsion Angle (θ)(Degree) Standard torsion (30-40°)

Technischer Support