Scharfkantiger Kegelschaftbohrer mit Hartmetallspitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
TD-6.0
TD-6.5
TD-7.0
TD-7.5
TD-8.0
TD-8.5
TD-9.0
TD-9.5
TD-10.0
TD-10.5
TD-11.0
TD-11.5
TD-12.0
TD-12.5
TD-13.0
TD-13.5
TD-14.0
TD-14.5
TD-15.0
TD-15.5
TD-16.0
TD-16.5
TD-17.0
TD-17.5
TD-18.0
TD-18.5
TD-19.0
TD-19.5
TD-20.0
TD-20.5
TD-21.0
TD-21.5
TD-22.0
TD-22.5
TD-23.0
TD-23.5
TD-24.0
TD-25.0
TD-25.5
TD-26.0
TD-26.5
TD-27.0
TD-27.5
TD-28.0
TD-28.5
TD-29.0
TD-29.5
TD-30.0
TD-30.5
TD-31.0
TD-31.5
TD-32.0
TD-32.5
TD-33.0
TD-33.5
TD-34.0
TD-34.5
TD-35.0
TD-35.5
TD-36.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Drill Diameter Tolerance
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

145.83 €

1 6 Arbeitstage 6301100~-0.030MT1

145.83 €

1 6 Arbeitstage 6.5401200~-0.030MT1

145.83 €

1 6 Arbeitstage 7401200~-0.030MT1

145.83 €

1 6 Arbeitstage 7.5401200~-0.030MT1

145.89 €

1 6 Arbeitstage 8401200~-0.030MT1

145.89 €

1 7 Arbeitstage 8.5501300~-0.030MT1

145.89 €

1 6 Arbeitstage 9501300~-0.030MT1

145.94 €

1 6 Arbeitstage 9.5601400~-0.030MT1

145.94 €

1 10 Arbeitstage 10601400~-0.030MT1

146.01 €

1 6 Arbeitstage 10.5701500~-0.030MT1

146.01 €

1 6 Arbeitstage 11701500~-0.030MT1

153.66 €

1 6 Arbeitstage 11.5701500~-0.030MT1

153.66 €

1 6 Arbeitstage 12701500~-0.030MT1

169.71 €

1 6 Arbeitstage 12.5801600~-0.030MT1

169.78 €

1 6 Arbeitstage 13801600~-0.030MT1

178.13 €

1 6 Arbeitstage 13.5801600~-0.030MT1

178.18 €

1 10 Arbeitstage 14801600~-0.030MT1

190.19 €

1 6 Arbeitstage 14.51002000~-0.030MT2

190.25 €

1 7 Arbeitstage 151002000~-0.030MT2

202.13 €

1 8 Arbeitstage 15.51002000~-0.030MT2

202.13 €

1 6 Arbeitstage 161002000~-0.030MT2

211.24 €

1 6 Arbeitstage 16.51002000~-0.030MT2

211.24 €

1 10 Arbeitstage 171002000~-0.030MT2

221.04 €

1 6 Arbeitstage 17.51002000~-0.030MT2

221.10 €

1 6 Arbeitstage 181002000~-0.030MT2

241.39 €

1 6 Arbeitstage 18.51102100~-0.033MT2

241.39 €

1 6 Arbeitstage 191102100~-0.033MT2

253.27 €

1 6 Arbeitstage 19.51102100~-0.033MT2

253.34 €

1 10 Arbeitstage 201102100~-0.033MT2

273.56 €

1 6 Arbeitstage 20.51102100~-0.033MT2

273.62 €

1 6 Arbeitstage 211102100~-0.033MT2

283.55 €

1 6 Arbeitstage 21.51202200~-0.033MT2

283.55 €

1 6 Arbeitstage 221202200~-0.033MT2

304.53 €

1 6 Arbeitstage 22.51202200~-0.033MT2

304.60 €

1 6 Arbeitstage 231202200~-0.033MT2

327.03 €

1 6 Arbeitstage 23.51302500~-0.033MT3

327.09 €

1 6 Arbeitstage 241302500~-0.033MT3

327.40 €

1 6 Arbeitstage 251402600~-0.033MT3

339.28 €

1 6 Arbeitstage 25.51402600~-0.033MT3

339.41 €

1 6 Arbeitstage 261402600~-0.033MT3

349.21 €

1 6 Arbeitstage 26.51402600~-0.033MT3

349.34 €

1 6 Arbeitstage 271402600~-0.033MT3

380.69 €

1 6 Arbeitstage 27.51402600~-0.033MT3

380.81 €

1 6 Arbeitstage 281402600~-0.033MT3

424.68 €

1 6 Arbeitstage 28.51402600~-0.033MT3

424.81 €

1 6 Arbeitstage 291402600~-0.033MT3

454.33 €

1 6 Arbeitstage 29.51502700~-0.039MT3

454.39 €

1 6 Arbeitstage 301502700~-0.039MT3

486.50 €

1 6 Arbeitstage 30.51502700~-0.039MT3

486.63 €

1 6 Arbeitstage 311502700~-0.039MT3

513.87 €

1 6 Arbeitstage 31.51502700~-0.039MT3

513.93 €

1 6 Arbeitstage 321502700~-0.039MT3

561.50 €

1 6 Arbeitstage 32.51803300~-0.039MT4

561.62 €

1 6 Arbeitstage 331803300~-0.039MT4

595.19 €

1 6 Arbeitstage 33.51803300~-0.039MT4

595.31 €

1 6 Arbeitstage 341803300~-0.039MT4

645.51 €

1 6 Arbeitstage 34.51803300~-0.039MT4

645.69 €

1 6 Arbeitstage 351803300~-0.039MT4

688.55 €

1 6 Arbeitstage 35.51903400~-0.039MT4

688.67 €

1 6 Arbeitstage 361903400~-0.039MT4

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium Shank Type Kegelgewinde Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Torsion Angle (θ)(Degree) Torsion (20°)

Technischer Support