• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Eckenabrundungs-Schaftfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
CRE-0.5R
CRE-0.75R
CRE-1.0R
CRE-1.5R
CRE-1.25R
CRE-1.75R
CRE-2.0R
CRE-2.5R
CRE-2.25R
CRE-2.75R
CRE-3.0R
CRE-3.5R
CRE-3.25R
CRE-3.75R
CRE-4.0R
CRE-4.5R
CRE-4.25R
CRE-4.75R
CRE-5.0R
CRE-5.25R
CRE-5.50R
CRE-5.75R
CRE-6.0R
CRE-6.25R
CRE-6.50R
CRE-6.75R
CRE-7.0R
CRE-7.5R
CRE-7.25R
CRE-7.75R
CRE-8.0R
CRE-8.50R
CRE-9.0R
CRE-9.50R
CRE-10.0R
CRE-10.5R
CRE-11.0R
CRE-11.5R
CRE-12.0R
CRE-12.5R
CRE-13.0R
CRE-13.5R
CRE-14.0R
CRE-14.5R
CRE-15.0R
CRE-15.5R
CRE-16.0R
CRE-16.5R
CRE-17.0R
CRE-17.5R
CRE-18.0R
CRE-18.5R
CRE-19.0R
CRE-19.5R
CRE-20.0R
CRE-20.5R
CRE-21.0R
CRE-21.5R
CRE-22.0R
CRE-22.5R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size (R)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d) Tip diameter Outer Diameter (D) Outer Diameter Length (ℓ1) shank O.D. Tolerance R Tolerance
(mm)
X, Y Tolerance
(mm)

70.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.565891020Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

70.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.756588.51020Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

62.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 165881020Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

63.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.5651091220Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

69.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.2565109.51220Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

69.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.7565108.51220Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

63.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2651081220Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

63.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.5701291420Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

69.38 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.2570129.51420Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

69.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.75751210.51625Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

63.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 37512101625Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

69.72 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.57516111825Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

79.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.25751611.51825Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

79.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.75751612.52025Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

70.88 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 47516122025Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

77.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.57516122125Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

89.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.25751612.52125Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

89.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.75801612.52225Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

78.89 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 58016122225Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

98.09 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.258016122328Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

87.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.58016122328Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

98.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.75802014.52628Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

88.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 68020142628Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

114.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.25802013.52628Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

99.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.58020132628Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

114.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.75832012.52628Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

100.38 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 78320122628Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

86.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7.58520122730Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

94.03 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7.25852012.52730Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

94.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7.75882012.52833Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

86.71 €

4 Arbeitstage 88820122833Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

96.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8.59020133035Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

105.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 99525143235Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

112.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 9.59525143335Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

112.64 €

4 Arbeitstage 109525153535Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

130.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10.510025143540Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

135.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1110025133540Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

143.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 11.510025153840Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

150.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1210025143840Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

183.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12.510532154045Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

183.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1310532144045Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

218.87 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 13.511032184545Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

219.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1411032174545Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

254.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 14.511032164545Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

254.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1511032154545Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

331.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 15.511032195045Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

331.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1611032185045Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

404.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 16.511532195250Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

353.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1711532185250Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

417.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 17.511532175250Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

381.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1811532165250Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

455.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 18.511532185555Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

415.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1911532175555Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

478.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 19.511532185755Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

417.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2011532175755Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

544.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 20.512532266760Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

492.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2112532256760Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

544.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 21.512532246760Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

492.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2212532236760Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

560.89 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 22.512532226760Straight+0.15~+0.200~+0.050~+0.1

Loading...

Grundlegende Informationen

Application Round Chamfer work material general steel / Cast Iron / Resin Single blade, two blades Single blade
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel (SKH51) Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Number of flutes(sheet) 4 Tip tolerance(mm) 0~-0.1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support