Zentrierfräser

Zentrierfräser
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A single product capable of five types of machining: center positioning, chamfering, side surface machining, drilling, and V-grooving.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
CM-60-4
CM-60-6
CM-60-8
CM-60-10
CM-60-12
CM-60-16
CM-60-20
CM-60-25
CM-60-30
CM-60-35
CM-60-40
CM-90-4
CM-90-6
CM-90-8
CM-90-10
CM-90-12
CM-90-16
CM-90-20
CM-90-25
CM-90-30
CM-90-35
CM-90-40
CM-120-4
CM-120-6
CM-120-8
CM-120-10
CM-120-12
CM-120-16
CM-120-20
CM-120-25
CM-120-30
CM-120-35
CM-120-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d) Blade length (ℓ)

55.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60475811

97.98 €

1 6 Arbeitstage 606851013

81.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6081001219

83.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60101201622

123.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60121251626

134.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60161452032

155.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60201652538

188.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60251703245

325.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60301753245

418.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60351803250

617.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60402004260

58.35 €

29.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

90475811

54.38 €

1 6 Arbeitstage 906851013

73.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9081001219

86.86 €

44.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

90101201622

111.57 €

1 6 Arbeitstage 90121251626

121.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90161452032

141.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90201652538

203.37 €

1 6 Arbeitstage 90251703245

295.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90301753245

390.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90351803250

575.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90402004260

89.84 €

1 6 Arbeitstage 120475811

59.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1206851013

70.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12081001219

83.00 €

1 6 Arbeitstage 120101201622

123.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120121251626

134.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120161452032

155.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120201652538

188.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120251703245

325.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120301753245

418.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120351803250

617.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120402004260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / V-Nut / Bohren / Side work material Stahl allgemein / Gusseisen / Kunststoff Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N Verfügbar Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Number of flutes(sheet) 2 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03
shank Straight Angle Tolerance(Minute) ±15' Torsion Angle (θ)(Degree) Torsion (30°)

Technischer Support