Ratterfreier Fasenfräser

Ratterfreier Fasenfräser
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
6-flute blade improves cutting force, fantastic sharpness means zero chatter, horizontal motion during face milling is possible, and the uncomfortable metallic sound during machining is drastically reduced.

[Features]
· Chamfering.
· Drilling machines, milling machines, machining centers.
· Horizontal Milling

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
CC-60-6
CC-60-8
CC-60-10
CC-60-12
CC-60-15
CC-60-16
CC-60-18
CC-60-20
CC-60-22
CC-60-25
CC-60-30
CC-60-35
CC-60-40
CC-60-45
CC-60-50
CC-90-6
CC-90-8
CC-90-10
CC-90-12
CC-90-15
CC-90-16
CC-90-18
CC-90-20
CC-90-22
CC-90-25
CC-90-30
CC-90-35
CC-90-40
CC-90-45
CC-90-50
CC-120-6
CC-120-8
CC-120-10
CC-120-12
CC-120-15
CC-120-16
CC-120-18
CC-120-20
CC-120-22
CC-120-25
CC-120-30
CC-120-35
CC-120-40
CC-120-45
CC-120-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d) Tip diameter Blade length (ℓ) Outer Diameter (D) Outer Diameter Length (ℓ1)

42.97 €

1 6 Arbeitstage 606061.53.9615

43.96 €

1 6 Arbeitstage 6060625.2815

66.95 €

1 6 Arbeitstage 606082.56.51015

72.92 €

1 10 Arbeitstage 6060837.81218

98.07 €

1 6 Arbeitstage 6070103.79.81520

104.05 €

1 6 Arbeitstage 607010410.41620

107.11 €

1 6 Arbeitstage 6070104.511.71824

112.28 €

1 6 Arbeitstage 6080105132028

150.28 €

1 6 Arbeitstage 6080125.514.32230

156.52 €

1 6 Arbeitstage 6080126.216.32534

131.28 €

1 6 Arbeitstage 6090127.519.53039

214.52 €

1 6 Arbeitstage 6090128.722.83545

288.74 €

1 6 Arbeitstage 601001210264048

442.34 €

1 6 Arbeitstage 601101211.229.34551

525.83 €

1 6 Arbeitstage 601201212.532.55054

42.97 €

1 10 Arbeitstage 906061.52.25615

43.96 €

1 10 Arbeitstage 9060623815

66.95 €

1 6 Arbeitstage 906082.53.751015

73.00 €

1 10 Arbeitstage 9060834.51218

98.07 €

1 7 Arbeitstage 9070103.75.651520

104.05 €

1 8 Arbeitstage 907010461620

107.11 €

1 6 Arbeitstage 9070104.56.751824

75.46 €

38.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

90801057.52028

150.36 €

1 7 Arbeitstage 9080125.58.252230

156.60 €

1 6 Arbeitstage 9080126.29.42534

131.41 €

1 6 Arbeitstage 9090127.511.253039

214.71 €

1 6 Arbeitstage 9090128.713.153545

289.11 €

1 6 Arbeitstage 901001210154048

442.90 €

1 6 Arbeitstage 901101211.216.94551

526.59 €

1 6 Arbeitstage 901201212.518.755054

42.97 €

1 10 Arbeitstage 1206061.51.3615

43.96 €

1 10 Arbeitstage 12060621.75815

66.95 €

1 6 Arbeitstage 1206082.52.171015

73.00 €

1 6 Arbeitstage 12060832.61218

98.07 €

1 6 Arbeitstage 12070103.73.261520

104.05 €

1 6 Arbeitstage 120701043.461620

107.21 €

1 6 Arbeitstage 12070104.53.91824

112.36 €

1 6 Arbeitstage 120801054.332028

150.45 €

1 6 Arbeitstage 12080125.54.762230

156.69 €

1 6 Arbeitstage 12080126.25.432534

131.53 €

1 6 Arbeitstage 12090127.56.53039

214.91 €

1 6 Arbeitstage 12090128.77.593545

289.30 €

1 6 Arbeitstage 12010012108.664048

443.22 €

1 6 Arbeitstage 1201101211.29.764551

526.96 €

1 6 Arbeitstage 1201201212.510.835054

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen / Anfasen/horizontal work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Number of flutes(sheet) 6 shank Straight
O.D. Tolerance 0~+0.2 Angle Tolerance(Minute) ±15'

Technischer Support