Zentrier-Räumwerkzeug (Kegelschaft)

Zentrier-Räumwerkzeug (Kegelschaft)
A reamer used for finishing and chamfering center holes. The odd number of blades reduces chatter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
CR-MT-60-40
CR-MT-60-50
CR-MT-60-60
CR-MT-60-80
CR-MT-60-100
CR-MT-90-40
CR-MT-90-50
CR-MT-90-60
CR-MT-90-80
CR-MT-90-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d) Tip diameter Blade length (ℓ) Outer Diameter (D) Outer Diameter Length (ℓ1)

277.92 €

1 6 Arbeitstage 609133MT2629.54013.5

496.18 €

1 6 Arbeitstage 609145MT2737.25015.8

688.40 €

1 6 Arbeitstage 6011155MT21043.36016.7

1,378.45 €

1 6 Arbeitstage 6013193MT31060.68018.4

2,206.34 €

1 6 Arbeitstage 6015216MT31077.910024.1

249.16 €

1 6 Arbeitstage 909121MT26174014

442.14 €

1 6 Arbeitstage 909130MT2721.55016.5

660.40 €

1 6 Arbeitstage 9011136.5MT210256016.5

1,157.98 €

1 6 Arbeitstage 9013168MT310358019

1,875.83 €

1 6 Arbeitstage 9015183MT3104510024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type High-speed steel (SKH51) Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung shank MT Large diameter tolerance +0.3~+0.5
Angle Tolerance(Minute) ±15'

Technischer Support