Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DCB-3 |
DCB-4 |
DCB-5 |
DCB-8 |
DCB-10 |
DCB-12 |
DCB-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Outer Diameter (D) (φ mm) | Outer Diameter Length (ℓ) (mm) | Drill Diameter (D1) (φ mm) | Drill Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 5.9 | 7 | 3.5 | 15 | 50 | 6 | |
42.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 7.4 | 9 | 4.5 | 15 | 55 | 6 | |
46.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 8.9 | 12 | 5.5 | 20 | 63 | 8 | |
64.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 13.4 | 16 | 8.5 | 30 | 79 | 10 | |
91.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16.8 | 20 | 10.6 | 35 | 87 | 12 | |
116.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 18.8 | 23 | 12.7 | 35 | 92 | 12 | |
163.83 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 14 | 24 | 29 | 15 | 35 | 98 | 12 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | Countersinking / Drilling | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Torsion Angle (θ)(°) | Torsion (25°) | O.D. Tolerance | 0~+0.2 |
Drill Diameter Tolerance | 0~-0.05 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Outer Diameter (D)(φ mm)
Outer Diameter Length (ℓ)(mm)
Drill Diameter (D1)(φ mm)
Drill Length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften