Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (ℓ) (mm) | Neck diameter (d1) (mm) | Neck length (ℓ1) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | O.D. Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
106.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.2 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
106.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
106.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.6 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
106.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.8 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
106.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 4.2 | 7 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
106.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 4.2 | 7 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
106.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 4.2 | 7 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
106.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 4.2 | 7 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
106.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.8 | 4.2 | 7 | 50 | 8 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
106.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 4.4 | 8 | 50 | 10 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
106.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.2 | 4.4 | 8 | 50 | 10 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
106.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 4.4 | 8 | 50 | 10 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
106.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.6 | 4.4 | 8 | 50 | 10 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
106.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.8 | 4.4 | 8 | 50 | 10 | 8 | +0.18~+0.30 | ||
115.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 1 | 4.5 | 8.5 | 55 | 10 | 10 | +0.18~+0.30 | ||
115.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 1.2 | 4.5 | 8.5 | 55 | 10 | 10 | +0.18~+0.30 | ||
115.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 55 | 10 | 10 | +0.18~+0.30 | ||
115.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 1 | 4.7 | 9 | 55 | 12 | 10 | +0.18~+0.30 | ||
115.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 1.2 | 4.7 | 9 | 55 | 12 | 10 | +0.18~+0.30 | ||
115.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 1.5 | 4.7 | 9 | 55 | 12 | 10 | +0.18~+0.30 | ||
115.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 1.6 | 4.7 | 9 | 55 | 12 | 10 | +0.18~+0.30 | ||
115.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 1.8 | 4.7 | 9 | 55 | 12 | 10 | +0.18~+0.30 | ||
127.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 1 | 5 | 9 | 55 | 12 | 10 | +0.18~+0.30 | ||
127.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1.2 | 5 | 9 | 55 | 12 | 10 | +0.18~+0.30 | ||
127.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1.5 | 5 | 9 | 55 | 12 | 10 | +0.18~+0.30 | ||
127.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1.6 | 5 | 9 | 55 | 12 | 10 | +0.18~+0.30 | ||
127.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1.8 | 5 | 9 | 55 | 12 | 10 | +0.18~+0.30 | ||
100.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 1 | 7 | 9.5 | 55 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
100.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 1.2 | 7 | 9.5 | 55 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
100.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 1.5 | 7 | 9.5 | 55 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
100.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 1.6 | 7 | 9.5 | 55 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
100.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 1.8 | 7 | 9.5 | 55 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
111.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 1 | 7.5 | 10 | 60 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
111.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1.2 | 7.5 | 10 | 60 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
111.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1.5 | 7.5 | 10 | 60 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
111.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1.6 | 7.5 | 10 | 60 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
111.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1.8 | 7.5 | 10 | 60 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
125.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 1 | 8 | 10 | 60 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
125.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 1.2 | 8 | 10 | 60 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
125.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 1.5 | 8 | 10 | 60 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
125.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 1.6 | 8 | 10 | 60 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
125.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 1.8 | 8 | 10 | 60 | 12 | 12 | +0.21~+0.35 | ||
145.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1 | 9 | 12 | 60 | 12 | 14 | +0.21~+0.35 | ||
145.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1.2 | 9 | 12 | 60 | 12 | 14 | +0.21~+0.35 | ||
145.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1.5 | 9 | 12 | 60 | 12 | 14 | +0.21~+0.35 | ||
145.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1.6 | 9 | 12 | 60 | 12 | 14 | +0.21~+0.35 | ||
145.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1.8 | 9 | 12 | 60 | 12 | 14 | +0.21~+0.35 | ||
153.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 1 | 9 | 12 | 60 | 12 | 14 | +0.21~+0.35 | ||
153.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 1.2 | 9 | 12 | 60 | 12 | 14 | +0.21~+0.35 | ||
153.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 1.5 | 9 | 12 | 60 | 12 | 14 | +0.21~+0.35 | ||
153.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 1.6 | 9 | 12 | 60 | 12 | 14 | +0.21~+0.35 | ||
153.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 1.8 | 9 | 12 | 60 | 12 | 14 | +0.21~+0.35 | ||
174.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 1 | 10 | 12 | 65 | 12 | 14 | +0.26~+0.43 | ||
174.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 1.2 | 10 | 12 | 65 | 12 | 14 | +0.26~+0.43 | ||
174.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 1.5 | 10 | 12 | 65 | 12 | 14 | +0.26~+0.43 | ||
174.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 1.6 | 10 | 12 | 65 | 12 | 14 | +0.26~+0.43 | ||
174.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 1.8 | 10 | 12 | 65 | 12 | 14 | +0.26~+0.43 | ||
200.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 1 | 10 | 12 | 65 | 12 | 14 | +0.26~+0.43 | ||
200.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 1.2 | 10 | 12 | 65 | 12 | 14 | +0.26~+0.43 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | Keyway | Torsion Angle (θ)(°) | No torsion |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Blade width tolerance | -0.014~-0.028 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (ℓ)(mm)
Neck diameter (d1)(mm)
Neck length (ℓ1)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften