Hartmetall Super Mini W-Winkel

Hartmetall Super Mini W-Winkel
T-Slot / Carbide angular cutter.
[Features]
· It is available in angles of 60°, 90° and 120°, supporting various angle processing, etc.
· The shank diameter is given a thick design to maintain rigidity.
[Applications]
· Can be used for equal angle machining cutters, deburring, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSMW2-W60
CSMW2-W90
CSMW2-W120
CSMW2.5-W60
CSMW2.5-W90
CSMW2.5-W120
CSMW3-W60
CSMW3-W90
CSMW3-W120
CSMW4-W60
CSMW4-W90
CSMW4-W120
CSMW5-W60
CSMW5-W90
CSMW5-W120
CSMW6-W60
CSMW6-W90
CSMW6-W120
CSMW8-W60
CSMW8-W90
CSMW8-W120
CSMW10-W60
CSMW10-W90
CSMW10-W120
CSMW12-W60
CSMW12-W90
CSMW12-W120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Single corner
(°)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

155.75 €

1 6 Arbeitstage 20.57W60135034

155.75 €

1 6 Arbeitstage 21W90135034

155.75 €

1 6 Arbeitstage 21.73W120135034

155.75 €

1 6 Arbeitstage 2.50.75W601.235034

155.75 €

1 6 Arbeitstage 2.51.3W901.235034

155.75 €

1 6 Arbeitstage 2.52.25W1201.235034

150.15 €

1 6 Arbeitstage 30.86W601.545034

150.15 €

1 6 Arbeitstage 31.5W901.545034

150.15 €

1 6 Arbeitstage 32.59W1201.545034

150.17 €

1 6 Arbeitstage 41.15W60245044

156.38 €

1 10 Arbeitstage 42W90245044

150.17 €

1 6 Arbeitstage 43.46W120245044

139.69 €

1 6 Arbeitstage 51.5W602.346064

139.69 €

1 10 Arbeitstage 52.4W902.546064

139.69 €

1 6 Arbeitstage 54.4W1202.346064

139.69 €

1 10 Arbeitstage 61.8W602.746064

139.69 €

1 10 Arbeitstage 62.8W90346064

139.69 €

1 6 Arbeitstage 65.4W1202.746064

180.30 €

1 6 Arbeitstage 82.4W603.656086

180.30 €

1 10 Arbeitstage 83.8W90456086

180.30 €

1 6 Arbeitstage 87.4W1203.656086

206.70 €

1 6 Arbeitstage 103.1W604.5670108

206.70 €

1 6 Arbeitstage 104.8W905670108

206.70 €

1 6 Arbeitstage 109.3W1204.5670108

236.82 €

1 6 Arbeitstage 123.7W605.4770128

236.82 €

1 10 Arbeitstage 125.8W906770128

236.82 €

1 8 Arbeitstage 1211.2W1205.4770128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Carbide Blade diameter tolerance -0.05~0 blade shape Right blade straight
Shank tolerance -0.01~0 Angle Tolerance ±10′

Technischer Support