Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Single corner (°) | Neck diameter (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 1.5 | W60 | 2.3 | 80 | 3 | 4 | ||
166.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 2.4 | W90 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
166.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 4.4 | W120 | 2.3 | 80 | 3 | 4 | ||
166.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.8 | W60 | 2.7 | 80 | 3 | 4 | ||
166.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 2.8 | W90 | 2.9 | 80 | 3 | 4 | ||
166.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5.4 | W120 | 2.7 | 80 | 3 | 4 | ||
217.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2.4 | W60 | 3.6 | 80 | 4 | 6 | ||
217.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3.8 | W90 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
217.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 7.4 | W120 | 3.6 | 80 | 4 | 6 | ||
249.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.1 | W60 | 4.5 | 90 | 6 | 8 | ||
249.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.8 | W90 | 5 | 90 | 6 | 8 | ||
249.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 9.3 | W120 | 4.5 | 90 | 6 | 8 | ||
284.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3.7 | W60 | 5.4 | 90 | 6 | 8 | ||
284.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 5.8 | W90 | 5.9 | 90 | 6 | 8 | ||
284.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 11.2 | W120 | 5.4 | 90 | 6 | 8 |
Loading...
Neck length(mm) | 5 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.05~0 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | -0.01~0 | Angle Tolerance | ±10′ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Single corner(°)
Neck diameter(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften