Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 2 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 2.5 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3.5 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 4 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 7 | 80 | 3 | ||
137.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | 80 | 3 | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2.5 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3.5 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 4 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 5 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 6 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 7 | 100 | 4 | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 100 | 4 | ||
203.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | 120 | 6 | ||
203.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 120 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2.5 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3.5 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 4 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 5 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 6 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 7 | 150 | 6 | ||
242.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 8 | 150 | 6 |
Loading...
Number of flutes | 2 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.02~0 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 30° | Blade thickness tolerance | ±0.05 |
Shank tolerance | -0.012~0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften