Hartmetall solide Winkelgeschwindigkeit Fräser

Hartmetall solide Winkelgeschwindigkeit Fräser
T-Slot / Angular cutter with carbide handle.
[Features]
· A cutter with 45° and 60° angles.
· Made from solid carbide to support high precision groove machining.
[Applications]
· Used for dovetail grooving and deburring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSACS15-45
CSACS15-60
CSACS20-45
CSACS20-60
CSACS25-45
CSACS25-60
CSACS30-45
CSACS30-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Single corner
(°)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
shank diameter
(mm)

293.03 €

1 10 Arbeitstage 15445576

297.42 €

1 10 Arbeitstage 156605.576

377.56 €

1 6 Arbeitstage 205457.51010

384.45 €

1 6 Arbeitstage 207608.5810

595.35 €

1 6 Arbeitstage 2574581012

606.63 €

1 6 Arbeitstage 2596010.51012

629.81 €

1 6 Arbeitstage 3084591212

652.40 €

1 6 Arbeitstage 30116011.51212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 80 Number of flutes 6 Material Carbide
Blade diameter tolerance 0~+0.1 blade shape Right blade straight Shank tolerance h6
Angle Tolerance ±10′

Technischer Support