Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSACLS15-45 |
CSACLS15-60 |
CSACLS20-45 |
CSACLS20-60 |
CSACLS25-45 |
CSACLS25-60 |
CSACLS30-45 |
CSACLS30-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Single corner (°) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 4 | 45 | 5 | 7 | 6 | ||
331.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 6 | 60 | 5.5 | 7 | 6 | ||
424.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 5 | 45 | 7.5 | 10 | 10 | ||
435.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 7 | 60 | 8.5 | 8 | 10 | ||
675.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 7 | 45 | 8 | 10 | 12 | ||
709.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 9 | 60 | 10.5 | 10 | 12 | ||
710.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 8 | 45 | 9 | 12 | 12 | ||
733.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 11 | 60 | 11.5 | 12 | 12 |
Loading...
Overall Length(mm) | 130 | Number of flutes | 6 | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Blade diameter tolerance | 0~+0.1 | blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±10′ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Single corner(°)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
shank diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften