Hartmetall-Zentrierungswerkzeug, kurzer Typ (konischer Schaft) (Teilenummern)

Hartmetall-Zentrierungswerkzeug, kurzer Typ (konischer Schaft)
Center Positioning, Plate/Internal Chamfering, External Chamfering, Morse Taper Shank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CCTST12-90
CCTST12-118
CCTST16-90
CCTST16-118
CCTST19-90
CCTST19-118
CCTST25-90
CCTST25-118
CCTST30-90
CCTST30-118
CCTST35-90
CCTST35-118
CCTST40-90
CCTST40-118
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)
Shank length
(mm)

186.80 €

1 6 Arbeitstage 9012MT2201608080

186.80 €

1 6 Arbeitstage 11812MT2201608080

243.96 €

1 6 Arbeitstage 9016MT23018010080

243.96 €

1 6 Arbeitstage 11816MT23018010080

271.08 €

1 6 Arbeitstage 9019MT23019011080

271.08 €

1 6 Arbeitstage 11819MT23019011080

344.52 €

1 6 Arbeitstage 9025MT33023914099

344.52 €

1 6 Arbeitstage 11825MT33023914099

447.52 €

1 6 Arbeitstage 9030MT33523914099

447.52 €

1 6 Arbeitstage 11830MT33523914099

634.96 €

1 6 Arbeitstage 9035MT440265141124

634.96 €

1 6 Arbeitstage 11835MT440265141124

836.03 €

1 6 Arbeitstage 9040MT440265141124

836.03 €

1 6 Arbeitstage 11840MT440265141124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid
blade shape Right blade straight Number of flutes 2 Blade diameter tolerance h8
Angle Tolerance -30′~0

Technischer Support