Hartmetall-Zentrierungswerkzeug, langer Typ (konischer Schaft) (Teilenummern)

Hartmetall-Zentrierungswerkzeug, langer Typ (konischer Schaft)
Center Positioning, Plate/Internal Chamfering, External Chamfering, Long, Morse Taper Shank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CCTLT12-90
CCTLT12-118
CCTLT16-90
CCTLT16-118
CCTLT19-90
CCTLT19-118
CCTLT25-90
CCTLT25-118
CCTLT30-90
CCTLT30-118
CCTLT35-90
CCTLT35-118
CCTLT40-90
CCTLT40-118
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)
Shank length
(mm)

265.23 €

1 6 Arbeitstage 9012MT22021013080

265.23 €

1 6 Arbeitstage 11812MT22021013080

320.52 €

1 6 Arbeitstage 9016MT23023015080

320.52 €

1 6 Arbeitstage 11816MT23023015080

383.15 €

1 6 Arbeitstage 9019MT23024016080

383.15 €

1 6 Arbeitstage 11819MT23024016080

472.62 €

1 6 Arbeitstage 9025MT33028919099

472.62 €

1 6 Arbeitstage 11825MT33028919099

607.39 €

1 6 Arbeitstage 9030MT33528919099

607.39 €

1 6 Arbeitstage 11830MT33528919099

854.97 €

1 6 Arbeitstage 9035MT440340216124

854.97 €

1 6 Arbeitstage 11835MT440340216124

1,132.03 €

1 6 Arbeitstage 9040MT440340216124

1,132.03 €

1 6 Arbeitstage 11840MT440340216124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid
blade shape Right blade straight Number of flutes 2 Blade diameter tolerance h8
Angle Tolerance -30′~0

Technischer Support