Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CCBS5 |
CCBS6 |
CCBS8 |
CCBS10 |
CCBS12 |
CCBS14 |
CCBS16 |
CCBS18 |
CCBS20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.9 | 13 | 51 | 6 | 5.2 | 5 | ||
126.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.4 | 15 | 58 | 8 | 6.2 | 6 | ||
108.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.4 | 16 | 67 | 10 | 8.2 | 8 | ||
126.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.8 | 16 | 74 | 12 | 10.3 | 10 | ||
144.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.8 | 20 | 83 | 12 | 12.4 | 12 | ||
184.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 20 | 90 | 12 | 14.4 | 14 | ||
232.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 20 | 100 | 16 | 16.5 | 16 | ||
301.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 20 | 104 | 16 | 18.5 | 18 | ||
378.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 20 | 109 | 16 | 21 | 21 |
Loading...
Number of flutes | 4 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | 0~+0.15 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 12° | Shank tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Guide Diameter(mm)
Guide Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften