Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TRL-P3 |
TRL-P4 |
TRL-P5 |
TRL-P6 |
TRL-P8 |
TRL-P10 |
TRL-P12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tap Size | Overall Length (L) (mm) | Outer Diameter (φ) | Blade Length | shank diameter (φ) | Effective Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 40 | 2.2 | 3.5 | 6 | 15 | ||
104.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | M4 | 45 | 3.1 | 4 | 6 | 20 | ||
146.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 50 | 3.8 | 4 | 6 | 25 | ||
146.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | M6 | 60 | 4.6 | 4.5 | 6 | 30 | ||
175.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 65 | 6.2 | 5.5 | 8 | 35 | ||
206.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 75 | 7.1 | 6 | 10 | 40 | ||
257.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 80 | 8.6 | 6.5 | 12 | 40 |
Loading...
Tool Material Type | Carbid | Tap Type | Umbau-/Abnehmwerkzeug | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | P Coating | Number of flutes | 1 | blade shape(mm) | Right blade straight |
Shank tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tap Size
Overall Length (L)(mm)
Outer Diameter(φ)
Blade Length
shank diameter(φ)
Effective Length
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften