• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall Mini WR Fasenfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSWRC-AR0.2
CSWRC-AR0.3
CSWRC-AR0.4
CSWRC-AR0.5
CSWRC-AR0.6
CSWRC-AR0.7
CSWRC-AR0.8
CSWRC-AR0.9
CSWRC-AR1
CSWRC-AR1.2
CSWRC-AR1.5
CSWRC-AR2
CSWRC-AR2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)
R Neck diameter Neck length
(mm)

172.40 €

1 6 Arbeitstage 3.83602.60.22.84

174.98 €

1 6 Arbeitstage 43602.80.32.84

176.53 €

1 6 Arbeitstage 4.236030.42.84

178.08 €

1 6 Arbeitstage 4.43603.20.52.84

178.08 €

1 6 Arbeitstage 4.63603.40.62.84

184.30 €

1 6 Arbeitstage 5.84603.60.73.84

186.88 €

1 6 Arbeitstage 64603.80.83.84

189.98 €

1 6 Arbeitstage 6.246040.93.84

253.03 €

1 6 Arbeitstage 8.46704.215.66

253.03 €

1 6 Arbeitstage 8.86704.61.25.66

260.78 €

1 6 Arbeitstage 9.46705.71.55.66

288.28 €

1 6 Arbeitstage 12.48706.727.48

292.42 €

1 6 Arbeitstage 13.48708.22.57.48

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid
blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.01~0 Number of flutes 4
Blade diameter tolerance 0~+0.1 R Tolerance ±0.02

Technischer Support