Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
152.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.6 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
152.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.7 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
152.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.8 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
152.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.9 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
152.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
140.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1.1 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
140.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1.2 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
140.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1.3 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
140.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1.4 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
140.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1.5 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
140.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1.6 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
140.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1.7 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
140.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1.8 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
140.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1.9 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
140.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 50 | 3 | ||
152.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 2.5 | 5 | 50 | 6 | ||
152.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.6 | 2.5 | 4.9 | 50 | 6 | ||
152.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.7 | 2.5 | 4.8 | 50 | 6 | ||
152.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.8 | 2.5 | 4.7 | 50 | 6 | ||
152.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.9 | 2.5 | 4.6 | 50 | 6 | ||
152.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 2.5 | 4.5 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.1 | 2.5 | 4.4 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.2 | 2.5 | 4.3 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.3 | 2.5 | 4.2 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.4 | 2.5 | 4.1 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.6 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.7 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.8 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.9 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 2 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | ||
152.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 3 | 5 | 50 | 6 | ||
152.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.6 | 3 | 4.9 | 50 | 6 | ||
152.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.7 | 3 | 4.8 | 50 | 6 | ||
152.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.8 | 3 | 4.7 | 50 | 6 | ||
152.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.9 | 3 | 4.6 | 50 | 6 | ||
152.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.1 | 3 | 4.4 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.2 | 3 | 4.3 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.3 | 3 | 4.2 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.4 | 3 | 4.1 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.6 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.7 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.8 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.9 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 2 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
203.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 2.5 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
140.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 3 | 4 | 50 | 6 | ||
203.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 0.5 | 3.5 | 5 | 60 | 8 | ||
203.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 0.6 | 3.5 | 4.9 | 60 | 8 | ||
203.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 0.7 | 3.5 | 4.8 | 60 | 8 | ||
203.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 0.8 | 3.5 | 4.7 | 60 | 8 | ||
186.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 0.9 | 3.5 | 4.6 | 60 | 8 | ||
203.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 1 | 3.5 | 4.5 | 60 | 8 | ||
186.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 1.1 | 3.5 | 4.4 | 60 | 8 | ||
186.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 1.2 | 3.5 | 4.3 | 60 | 8 | ||
186.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 1.3 | 3.5 | 4.2 | 60 | 8 |
Loading...
Number of flutes | 6 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | 0~-0.05 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade alternate torsion | Torsion Angle degree | 10° | Shank tolerance | -0.009~0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften