Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Neck diameter (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 3 | 7 | 8 | 6 | ||
382.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 4 | 7 | 8 | 6 | ||
382.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 5 | 7 | 8 | 6 | ||
382.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||
386.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 7 | 8 | 6 | ||
386.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 4 | 7 | 8 | 6 | ||
386.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 5 | 7 | 8 | 6 | ||
386.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||
421.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 3 | 9 | 10 | 6 | ||
421.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 4 | 9 | 10 | 6 | ||
421.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 5 | 9 | 10 | 6 | ||
421.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 6 | 9 | 10 | 6 | ||
476.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 11 | 12 | 6 | ||
476.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 4 | 11 | 12 | 6 | ||
476.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 5 | 11 | 12 | 6 | ||
500.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 6 | 11 | 12 | 6 | ||
500.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 8 | 11 | 12 | 6 | ||
504.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 3 | 11 | 12 | 6 | ||
363.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 4 | 11 | 12 | 6 | ||
504.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 5 | 11 | 12 | 6 | ||
363.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 6 | 11 | 12 | 6 | ||
383.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 8 | 11 | 12 | 6 | ||
635.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 3 | 15 | 16 | 8 | ||
391.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 4 | 15 | 16 | 8 | ||
391.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 5 | 15 | 16 | 8 | ||
427.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 6 | 15 | 16 | 8 | ||
427.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 8 | 15 | 16 | 8 | ||
658.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 10 | 15 | 16 | 8 | ||
464.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 3 | 15 | 16 | 8 | ||
711.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 4 | 15 | 16 | 8 | ||
711.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 5 | 15 | 16 | 8 | ||
503.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 6 | 15 | 16 | 8 | ||
503.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 8 | 15 | 16 | 8 | ||
734.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 10 | 15 | 16 | 8 |
Loading...
Neck length(mm) | 7 | Overall Length(mm) | 150 | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Blade diameter tolerance | 0~-0.05 | blade shape | Right blade alternate torsion | Torsion Angle degree | 15° |
Shank tolerance | -0.01~0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Neck diameter(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften