Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSQCS4-AR3 |
CSQCS4-AR3.5 |
CSQCS4-AR4 |
CSQCS4-AR4.5 |
CSQCS4-AR5 |
CSQCS4-AR5.5 |
CSQCS4-AR6 |
CSQCS4-AR8 |
CSQCS4-AR10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | blade diameter (mm) | Handle Length | Blade Effective Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 70 | 18 | 6 | ±0.01 | 6 | 47.5 | 3.86 | |
178.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 70 | 21 | 6 | ±0.01 | 7 | 45.6 | 4.5 | |
201.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 85 | 24 | 8 | ±0.01 | 8 | 55 | 5.14 | |
224.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 85 | 27 | 8 | ±0.02 | 9 | 53 | 5.79 | |
246.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 100 | 30 | 10 | ±0.02 | 10 | 62.5 | 6.43 | |
281.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 100 | 33 | 10 | ±0.02 | 11 | 60.7 | 7.07 | |
318.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | 36 | 12 | ±0.02 | 12 | 55 | 7.71 | |
456.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 100 | 38 | 12 | ±0.02 | 16 | 57.5 | 10.28 | |
678.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 42 | 16 | ±0.02 | 20 | 50.5 | 12.86 |
Loading...
Type | Stahlkugel | Number of flutes(sheet) | 4 | With/Without Torsion | Available |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Right blade right torsion 15 | Spherical Effective Angle(°) | 280 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
blade diameter(mm)
Handle Length
Blade Effective Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften