Hartmetall-Vollmaterial-Kugelschneider, 4-schneidig, lange Ausführung (Teilenummern)

Hartmetall-Vollmaterial-Kugelschneider, 4-schneidig, lange Ausführung
  • Mengenrabatt
Long neck type for profiling and deburring of back surfaces, curved surfaces, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSQCL4-AR3
CSQCL4-AR3.5
CSQCL4-AR4
CSQCL4-AR4.5
CSQCL4-AR5
CSQCL4-AR5.5
CSQCL4-AR6
CSQCL4-AR8
CSQCL4-AR10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
blade diameter
(mm)
Handle Length Blade Effective Diameter
(mm)

202.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3100186±0.01647.53.86

232.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5100216±0.01745.64.5

262.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4115248±0.018555.14

292.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5115278±0.029535.79

319.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51303010±0.021062.56.43

365.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.51303310±0.021160.77.07

414.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61303612±0.0212557.71

594.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81303812±0.021657.510.28

881.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101304216±0.022050.512.86

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Stahlkugel Number of flutes(sheet) 4 With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 15 Spherical Effective Angle(°) 280

Technischer Support