Nutfräser aus PM HSS, TIN, gerade Zahnung

Nutfräser aus PM HSS, TIN, gerade Zahnung
Difficult-to-machine Material Grooving, Powder HSS, TiN Coating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSS-TIN16-0.9
MSS-TIN16-1
MSS-TIN16-1.1
MSS-TIN16-1.2
MSS-TIN16-1.3
MSS-TIN16-1.4
MSS-TIN16-1.5
MSS-TIN16-1.6
MSS-TIN16-1.7
MSS-TIN16-1.8
MSS-TIN16-1.9
MSS-TIN16-2
MSS-TIN16-2.1
MSS-TIN16-2.2
MSS-TIN16-2.3
MSS-TIN16-2.4
MSS-TIN16-2.5
MSS-TIN16-2.6
MSS-TIN16-2.7
MSS-TIN16-2.8
MSS-TIN16-2.9
MSS-TIN16-3
MSS-TIN18-0.8
MSS-TIN18-0.9
MSS-TIN18-1
MSS-TIN18-1.1
MSS-TIN18-1.2
MSS-TIN18-1.3
MSS-TIN18-1.4
MSS-TIN18-1.5
MSS-TIN18-1.6
MSS-TIN18-1.7
MSS-TIN18-1.8
MSS-TIN18-1.9
MSS-TIN18-2
MSS-TIN18-2.1
MSS-TIN18-2.2
MSS-TIN18-2.3
MSS-TIN18-2.4
MSS-TIN18-2.5
MSS-TIN18-2.6
MSS-TIN18-2.7
MSS-TIN18-2.8
MSS-TIN18-2.9
MSS-TIN18-3
MSS-TIN20-0.8
MSS-TIN20-0.9
MSS-TIN20-1
MSS-TIN20-1.1
MSS-TIN20-1.2
MSS-TIN20-1.3
MSS-TIN20-1.4
MSS-TIN20-1.5
MSS-TIN20-1.6
MSS-TIN20-1.7
MSS-TIN20-1.8
MSS-TIN20-1.9
MSS-TIN20-2
MSS-TIN20-2.1
MSS-TIN20-2.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

139.75 €

1 6 Arbeitstage 160.97.514.175816

116.08 €

1 6 Arbeitstage 1617.51475816

116.08 €

1 6 Arbeitstage 161.17.513.975816

116.08 €

1 6 Arbeitstage 161.27.513.875816

116.08 €

1 6 Arbeitstage 161.37.513.775816

116.08 €

1 6 Arbeitstage 161.47.513.675816

116.08 €

1 6 Arbeitstage 161.57.513.575816

116.08 €

1 6 Arbeitstage 161.67.513.475816

116.08 €

1 6 Arbeitstage 161.77.513.375816

116.08 €

1 6 Arbeitstage 161.87.513.275816

116.09 €

1 6 Arbeitstage 161.97.513.175816

116.09 €

1 6 Arbeitstage 1627.51375816

116.09 €

1 6 Arbeitstage 162.17.512.975816

116.09 €

1 6 Arbeitstage 162.27.512.875816

116.09 €

1 6 Arbeitstage 162.37.512.775816

116.09 €

1 6 Arbeitstage 162.47.512.675816

116.09 €

1 6 Arbeitstage 162.57.512.575816

116.09 €

1 6 Arbeitstage 162.67.512.475816

116.09 €

1 6 Arbeitstage 162.77.512.375816

116.09 €

1 6 Arbeitstage 162.87.512.275816

116.09 €

1 6 Arbeitstage 162.97.512.175816

116.09 €

1 10 Arbeitstage 1637.51275816

156.57 €

1 6 Arbeitstage 180.87.514.275818

156.57 €

1 6 Arbeitstage 180.97.514.175818

131.03 €

1 6 Arbeitstage 1817.51475818

131.03 €

1 6 Arbeitstage 181.17.513.975818

131.03 €

1 6 Arbeitstage 181.27.513.875818

131.03 €

1 6 Arbeitstage 181.37.513.775818

131.04 €

1 6 Arbeitstage 181.47.513.675818

131.04 €

1 6 Arbeitstage 181.57.513.575818

131.04 €

1 6 Arbeitstage 181.67.513.475818

131.04 €

1 6 Arbeitstage 181.77.513.375818

131.04 €

1 6 Arbeitstage 181.87.513.275818

131.04 €

1 6 Arbeitstage 181.97.513.175818

131.04 €

1 6 Arbeitstage 1827.51375818

131.04 €

1 6 Arbeitstage 182.17.512.975818

131.04 €

1 6 Arbeitstage 182.27.512.875818

131.04 €

1 6 Arbeitstage 182.37.512.775818

131.04 €

1 6 Arbeitstage 182.47.512.675818

131.05 €

1 6 Arbeitstage 182.57.512.575818

131.05 €

1 6 Arbeitstage 182.67.512.475818

131.05 €

1 6 Arbeitstage 182.77.512.375818

131.05 €

1 6 Arbeitstage 182.87.512.275818

131.05 €

1 6 Arbeitstage 182.97.512.175818

131.06 €

1 6 Arbeitstage 1837.51275818

167.30 €

1 6 Arbeitstage 200.89.514.2801018

167.31 €

1 6 Arbeitstage 200.99.514.1801018

138.65 €

1 6 Arbeitstage 2019.514801018

138.65 €

1 6 Arbeitstage 201.19.513.9801018

138.65 €

1 6 Arbeitstage 201.29.513.8801018

138.65 €

1 6 Arbeitstage 201.39.513.7801018

138.66 €

1 6 Arbeitstage 201.49.513.6801018

138.66 €

1 6 Arbeitstage 201.59.513.5801018

138.66 €

1 6 Arbeitstage 201.69.513.4801018

138.66 €

1 6 Arbeitstage 201.79.513.3801018

138.66 €

1 6 Arbeitstage 201.89.513.2801018

138.66 €

1 6 Arbeitstage 201.99.513.1801018

138.66 €

1 6 Arbeitstage 2029.513801018

138.66 €

1 6 Arbeitstage 202.19.512.9801018

138.66 €

1 6 Arbeitstage 202.29.512.8801018

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Powder high-speed steel Blade diameter tolerance 0~+0.25 blade shape Right blade straight
Blade thickness tolerance 0~-0.03 Shank tolerance h7

Technischer Support