Angular Cutters with Shaft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACS20-45
ACS20-50
ACS25-45
ACS25-50
ACS30-50
ACS35-50
ACS40-50
ACS45-50
ACS50-50
ACS55-50
ACS60-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Single corner
(°)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

132.45 €

1 10 Arbeitstage 20545612621010

132.45 €

1 6 Arbeitstage 20550812621010

122.66 €

1 10 Arbeitstage 25745715671210

122.66 €

1 6 Arbeitstage 25750915671210

137.51 €

1 6 Arbeitstage 308501118761612

190.73 €

1 6 Arbeitstage 3511501118791612

232.10 €

1 6 Arbeitstage 4013501320882014

321.60 €

1 6 Arbeitstage 4515501320902014

372.18 €

1 6 Arbeitstage 5016501525982516

475.33 €

1 6 Arbeitstage 5516501525982518

531.58 €

1 6 Arbeitstage 60185017251032518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material High-speed steel Blade diameter tolerance 0~+1 blade shape Right blade straight
Shank tolerance h8 Angle Tolerance ±15′

Technischer Support