Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NF6-60
Teilenummer
|
---|
NF6-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
50.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal | Tip angle (θ) | 60 | Blade diameter (D)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | HSS-Stahl | Shank diameter (d)(mm) | 6 |
blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h8 | Overall Length(mm) | 60 |
Number of flutes | 1 | Body(mm) | 5.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Neuer Fasenfräser, die Teilenummer ist NF6-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NF6-60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften