Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Shank Type | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | Neck length ℓ2 (mm) | shank diameter | Shank diameter tolerance | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.1 | Gerader Schaft | 15 | +0.001~+0.005 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.1 | -0.01~0 | 60° Convex | |
52.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.6 | Gerader Schaft | 15 | +0.001~+0.005 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.6 | -0.01~0 | 60° Convex | |
52.65 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.7 | Gerader Schaft | 15 | +0.002~+0.006 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.7 | -0.01~0 | 60° Convex | |
43.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | Gerader Schaft | 15 | +0.002~+0.006 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.8 | -0.01~0 | 60° Convex | |
52.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9 | Gerader Schaft | 15 | +0.002~+0.006 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.9 | -0.01~0 | 60° Convex | |
69.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.49 | Gerader Schaft | 15 | 0~+0.005 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.49 | -0.01~0 | 60° Convex | ||
58.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.07 | Gerader Schaft | 22 | 0~+0.005 | 2 | 70 | 5.7 | 23 | 3.07 | -0.012~0 | 60° Concave | ||
50.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | Gerader Schaft | 24 | +0.002~+0.006 | 2 | 80 | 5.7 | 29 | 3.5 | -0.012~0 | 60° Concave | ||
50.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | Gerader Schaft | 24 | +0.002~+0.006 | 2 | 80 | 5.7 | 29 | 3.6 | -0.012~0 | 60° Concave | |
49.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.15 | Gerader Schaft | 22 | 0~+0.005 | 2 | 70 | 5.7 | 23 | 3.15 | -0.012~0 | 60° Concave | |
50.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.4 | Gerader Schaft | 24 | +0.002~+0.006 | 2 | 80 | 7.6 | 29 | 4.4 | -0.012~0 | 60° Concave | ||
42.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | Gerader Schaft | 25 | +0.002~+0.006 | 2 | 90 | 7.6 | 35 | 4.9 | -0.012~0 | 60° Concave | |
49.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.03 | Gerader Schaft | 25 | 0~+0.005 | 2 | 90 | 7.6 | - | 5.03 | -0.012~0 | 60° Concave | |
50.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.6 | Gerader Schaft | 30 | +0.002~+0.006 | 2 | 100 | 7.6 | 35 | 5.6 | -0.012~0 | 60° Concave | |
58.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.98 | Gerader Schaft | 30 | 0~+0.005 | 3 | 100 | 7.6 | - | 5.98 | -0.012~0 | 60° Concave | |
49.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.35 | Gerader Schaft | 30 | 0~+0.005 | 3 | 100 | 9.5 | - | 6.35 | -0.015~0 | 60° Concave | |
49.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.44 | Gerader Schaft | 30 | 0~+0.005 | 3 | 110 | 9.5 | - | 6.44 | -0.015~0 | 60° Concave | ||
66.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.01 | Gerader Schaft | 30 | 0~+0.005 | 3 | 110 | 9.5 | - | 7.01 | -0.015~0 | 60° Concave | ||
70.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.03 | Gerader Schaft | 35 | 0~+0.005 | 3 | 125 | 9.5 | - | 8.03 | -0.015~0 | 60° Concave | |
45.92 € 23.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8.08 | Gerader Schaft | 35 | 0~+0.005 | 3 | 125 | 9.5 | - | 8.08 | -0.015~0 | 60° Concave | ||
60.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | Gerader Schaft | 35 | +0.003~+0.007 | 3 | 135 | 9.5 | 55 | 8.5 | -0.015~0 | 60° Concave | |
52.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8.6 | Gerader Schaft | 35 | +0.003~+0.007 | 3 | 135 | 9.5 | 55 | 8.6 | -0.015~0 | 60° Concave | |
70.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.15 | Gerader Schaft | 35 | 0~+0.005 | 3 | 125 | 9.5 | - | 8.15 | -0.015~0 | 60° Concave | ||
62.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.25 | Gerader Schaft | 35 | 0~+0.005 | 3 | 125 | 9.5 | - | 8.25 | -0.015~0 | 60° Concave | ||
65.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.85 | Gerader Schaft | 35 | 0~+0.005 | 3 | 135 | 9.5 | - | 8.85 | -0.015~0 | 60° Concave | |
74.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 9.01 | Gerader Schaft | 35 | 0~+0.005 | 3 | 135 | 9.5 | - | 9.01 | -0.015~0 | 60° Concave | |
82.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.52 | Gerader Schaft | 40 | 0~+0.005 | 3 | 150 | 9.5 | - | 9.52 | -0.015~0 | 60° Concave | |
82.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.04 | Gerader Schaft | 40 | 0~+0.005 | 3 | 150 | 9.5 | - | 10.04 | -0.018~0 | 60° Concave | |
74.96 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10.05 | Gerader Schaft | 40 | 0~+0.005 | 3 | 150 | 9.5 | - | 10.05 | -0.018~0 | 60° Concave | |
70.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.5 | Gerader Schaft | 40 | +0.003~+0.007 | 3 | 155 | 9.5 | 60 | 10.5 | -0.018~0 | 60° Concave | |
111.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.05 | Gerader Schaft | 40 | 0~+0.005 | 3 | 160 | 9.5 | - | 12.05 | -0.018~0 | 60° Concave | |
89.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.5 | Gerader Schaft | 45 | +0.003~+0.007 | 3 | 165 | 9.5 | 65 | 12.5 | -0.018~0 | 60° Concave | |
112.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.02 | Gerader Schaft | 45 | 0~+0.005 | 3 | 165 | 9.5 | - | 13.02 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
95.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Gerader Schaft | 45 | +0.003~+0.007 | 3 | 170 | 9.5 | 70 | 14 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
125.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15.02 | Schaftfräserschaft | 45 | 0~+0.005 | 3 | 180 | 9.5 | - | 16 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
136.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.98 | Schaftfräserschaft | 45 | 0~+0.005 | 3 | 180 | 11.5 | - | 16 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
136.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.99 | Schaftfräserschaft | 45 | 0~+0.005 | 3 | 180 | 11.5 | - | 16 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
125.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | Schaftfräserschaft | 45 | +0.003~+0.007 | 3 | 180 | 11.5 | 80 | 16 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
136.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16.05 | Schaftfräserschaft | 45 | 0~+0.005 | 3 | 180 | 11.5 | - | 16 | -0.018~0 | 60° Concave |
Loading...
work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Schraubenförmig |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion | Torsional Angle | 60° |
Tool Material Type | High-speed steel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Shank Type
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Neck length ℓ2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften