Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Maschinen-Räumwerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR2.95
MR2.96
MR2.97
MR2.98
MR2.99
MR3
MR3.01
MR3.02
MR3.03
MR3.04
MR3.05
MR3.06
MR3.07
MR3.08
MR3.09
MR3.1
MR3.2
MR3.3
MR3.4
MR3.5
MR3.6
MR3.7
MR3.8
MR3.9
MR3.95
MR3.96
MR3.97
MR3.98
MR3.99
MR4
MR4.01
MR4.02
MR4.03
MR4.04
MR4.05
MR4.06
MR4.07
MR4.08
MR4.09
MR4.1
MR4.2
MR4.3
MR4.4
MR4.5
MR4.6
MR4.7
MR4.8
MR4.9
MR4.95
MR4.96
MR4.97
MR4.98
MR4.99
MR5
MR5.01
MR5.02
MR5.03
MR5.04
MR5.05
MR5.06
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter

90.92 €

1 7 Arbeitstage 2.95350~+0.00561100.5MT1

90.92 €

1 7 Arbeitstage 2.96350~+0.00561100.5MT1

90.92 €

1 7 Arbeitstage 2.97350~+0.00561100.5MT1

90.92 €

1 7 Arbeitstage 2.98350~+0.00561100.5MT1

90.92 €

1 7 Arbeitstage 2.99350~+0.00561100.5MT1

103.29 €

1 7 Arbeitstage 335+0.002~+0.00761100.5MT1

90.92 €

1 7 Arbeitstage 3.01350~+0.00561100.5MT1

90.92 €

1 7 Arbeitstage 3.02350~+0.00561100.5MT1

90.92 €

1 7 Arbeitstage 3.03350~+0.00561100.5MT1

90.92 €

1 7 Arbeitstage 3.04350~+0.00561100.5MT1

90.92 €

1 11 Arbeitstage 3.05350~+0.00561100.5MT1

90.92 €

1 7 Arbeitstage 3.06350~+0.00561100.5MT1

90.92 €

1 7 Arbeitstage 3.07350~+0.00561100.5MT1

90.92 €

1 7 Arbeitstage 3.08350~+0.00561100.5MT1

90.92 €

1 7 Arbeitstage 3.09350~+0.00561100.5MT1

104.95 €

1 7 Arbeitstage 3.135+0.004~+0.00961100.5MT1

104.95 €

1 11 Arbeitstage 3.235+0.004~+0.00961100.5MT1

104.95 €

1 7 Arbeitstage 3.335+0.004~+0.00961100.5MT1

104.95 €

1 7 Arbeitstage 3.435+0.004~+0.00961100.5MT1

96.59 €

1 7 Arbeitstage 3.535+0.004~+0.00961100.5MT1

109.57 €

1 7 Arbeitstage 3.635+0.004~+0.00961100.5MT1

102.87 €

1 7 Arbeitstage 3.735+0.004~+0.00961100.5MT1

102.87 €

1 7 Arbeitstage 3.835+0.004~+0.00961100.5MT1

102.87 €

1 7 Arbeitstage 3.935+0.004~+0.00961100.5MT1

87.37 €

1 7 Arbeitstage 3.95350~+0.00561100.5MT1

87.37 €

1 7 Arbeitstage 3.96350~+0.00561100.5MT1

87.37 €

1 7 Arbeitstage 3.97350~+0.00561100.5MT1

87.37 €

1 11 Arbeitstage 3.98350~+0.00561100.5MT1

91.45 €

1 11 Arbeitstage 3.99350~+0.00561100.5MT1

93.52 €

1 11 Arbeitstage 435+0.004~+0.00961100.5MT1

87.37 €

1 11 Arbeitstage 4.01350~+0.00561100.5MT1

87.37 €

1 7 Arbeitstage 4.02350~+0.00561100.5MT1

87.37 €

1 7 Arbeitstage 4.03350~+0.00561100.5MT1

87.37 €

1 7 Arbeitstage 4.04350~+0.00561100.5MT1

87.37 €

1 7 Arbeitstage 4.05350~+0.00561100.5MT1

87.37 €

1 7 Arbeitstage 4.06350~+0.00561100.5MT1

87.37 €

1 7 Arbeitstage 4.07350~+0.00561100.5MT1

87.37 €

1 7 Arbeitstage 4.08350~+0.00561100.5MT1

87.37 €

1 7 Arbeitstage 4.09350~+0.00561100.5MT1

96.60 €

1 7 Arbeitstage 4.145+0.004~+0.00961200.5MT1

96.60 €

1 7 Arbeitstage 4.245+0.004~+0.00961200.5MT1

96.62 €

1 7 Arbeitstage 4.345+0.004~+0.00961200.5MT1

96.62 €

1 7 Arbeitstage 4.445+0.004~+0.00961200.5MT1

79.86 €

1 7 Arbeitstage 4.545+0.004~+0.00961200.5MT1

96.62 €

1 7 Arbeitstage 4.645+0.004~+0.00961201MT1

96.62 €

1 7 Arbeitstage 4.745+0.004~+0.00961201MT1

96.62 €

1 7 Arbeitstage 4.845+0.004~+0.00961201MT1

96.63 €

1 7 Arbeitstage 4.945+0.004~+0.00961201MT1

82.29 €

1 7 Arbeitstage 4.95450~+0.00561201MT1

82.29 €

1 7 Arbeitstage 4.96450~+0.00561201MT1

82.29 €

1 7 Arbeitstage 4.97450~+0.00561201MT1

82.29 €

1 7 Arbeitstage 4.98450~+0.00561201MT1

86.42 €

1 7 Arbeitstage 4.99450~+0.00561201MT1

86.55 €

1 11 Arbeitstage 545+0.004~+0.00961201MT1

110.26 €

1 7 Arbeitstage 5.01450~+0.00561201MT1

103.60 €

1 7 Arbeitstage 5.02450~+0.00561201MT1

103.60 €

1 7 Arbeitstage 5.03450~+0.00561201MT1

103.60 €

1 7 Arbeitstage 5.04450~+0.00561201MT1

103.60 €

1 11 Arbeitstage 5.05450~+0.00561201MT1

103.60 €

1 7 Arbeitstage 5.06450~+0.00561201MT1

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Kegelgewinde work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Tool Material Type High-speed steel Center 60° Concave

Technischer Support