V-beschichteter XPM-Schaftfräser (für 2-Messer-Keilnut) V-XPM-EKD (OL1)

V-beschichteter XPM-Schaftfräser (für 2-Messer-Keilnut) V-XPM-EKD (OL1)
  • Mengenrabatt
Powder HSS XPM key grooving end mill with V-coating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-XPM-EKD-OL1-3
V-XPM-EKD-OL1-4
V-XPM-EKD-OL1-5
V-XPM-EKD-OL1-6
V-XPM-EKD-OL1-7
V-XPM-EKD-OL1-8
V-XPM-EKD-OL1-9
V-XPM-EKD-OL1-10
V-XPM-EKD-OL1-11
V-XPM-EKD-OL1-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

38.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3565083766

38.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4686083768

38.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5886083770

38.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61086083772

41.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 710106083774

41.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 812106083776

47.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 912106583778

47.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015106583780

60.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1115127083781

60.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1215127083782

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Pulvermetallurgischer Stahl PM Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Gerade Coating Details V coated

Technischer Support