Für 2-schneidig Keilnut EKD (OL2)

Für 2-schneidig Keilnut EKD (OL2)
  • Mengenrabatt
2-Nut-Fräser für allgemeine Zwecke mit einer Schneidendurchmesser-Toleranz von -0,02 bis -0,04.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EKD-OL2-3
EKD-OL2-4
EKD-OL2-5
EKD-OL2-6
EKD-OL2-7
EKD-OL2-8
EKD-OL2-9
EKD-OL2-10
EKD-OL2-11
EKD-OL2-12
EKD-OL2-13
EKD-OL2-14
EKD-OL2-15
EKD-OL2-16
EKD-OL2-18
EKD-OL2-20
EKD-OL2-22
EKD-OL2-24
EKD-OL2-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

16.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3565081466

16.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4686081468

16.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5886081470

16.62 €

1 6 Arbeitstage 61086081472

18.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 710106081474

18.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 812106081476

20.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 912106581478

20.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015106581480

26.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1115127081481

26.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1215127081482

32.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1315127581483

32.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1415167581484

35.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1515167581485

38.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1618168081486

45.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1818168081488

54.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2020208581490

66.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2225209081492

76.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2425259581494

76.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2525259581495

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Gerade Tolerance ー0.02~ー0.04

Technischer Support